Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
KR QUANTEC
KR QUANTEC-seriens robotar tillhör den höga bärlastklassen och erbjuder de största bärlasterna och räckvidderna på marknaden. Denna allroundrobot från KUKA är dimensionerad för närapå alla marknadssegment – från fordons- och gjuteriindustrin till medicinområdet.
Optimala kompletterande produkter ger maximal flexibilitet och låg Total Cost of Ownership
KR QUANTEC-serien har kunnat utvecklats tack vare KUKA:s stora erfarenheter av automation i alla dess former. Resultatet: En tillförlitlig, mångsidig och effektiv kvalitetslösning för just din produktionsmiljö. Våra kunder dra nytta av KR QUANTEC-seriens unikt breda användningsområde, liksom av seriens robotar som erbjuder maximal prestanda, lönsamhet och flexibilitet.
Vårt modulära system ger flexibla robotar som kan anpassas optimalt till uppgiften, snabba leveranstider och inte minst låg Total Cost of Ownership – tack vare det låga underhållsbehovet och färre reservdelar. Med en bärlastförmåga som kan ökas på ute hos kund samt nya Motion Modes för optimal processkvalitet gör KR QUANTEC till en mycket flexibel maskin och en säker investering för din framtida produktion.
120 - 300Bärlast i kg
2671 - 3904Räckvidd i mm
Fördelar
Best in Class
Med KR QUANTEC-serien presenterar KUKA en robotgeneration vars summa av innovativa funktioner och egenskaper som sätter en ny standard – både i klassiska och digitaliserade produktionsmiljöer. Resultatet av våra strävanden sträcker sig långt bortom tekniska detaljer och innefattar även långsiktiga aspekter som: förenklad idrifttagning, lägre underhållsbehov och processoptimerat system.
Processoptimerade rörelsesekvenser
Som världens första industrirobot kommer KR QUANTEC-serien att förses med nya Motion Modes i form av digitala programvarutillägg. Här rör det sig om digitaliserade rörelselägen som optimerar robotens rörelsesekvenser för specifika driftssituationer. Exempelvis möjliggör rörelseläget ”Path Mode” mycket noggrann bankörning. Och i ”Dynamic Mode” kan roboten köra med högre hastighet och på så sätt förkorta cykeltiderna.
Maximal flexibilitet
KR QUANTEC-serien utmärker sig genom sin maxade prestanda och innovativa design kombinerat med optimala kompletterande produkter. Strömlinjeformade störande konturer, fler godkända driftsmiljöer samt ett mycket liten uppställningsyta sörjer för maximal flexibilitet under drift liksom vid cell- och anläggningsplanering. Det optimerade arbetsområdet framför och bakom maskinen gör att roboten får bättre räckvidd och åtkomst i många slags cellkoncept. Energiförsörjningskonceptet utmärker sig genom sin långa livslängd och optimala tillgänglighet.
Lägre Total Cost of Ownership
KR QUANTEC övertygar inte bara genom en mycket hög produktionseffektivitet, utan även med ett ekonomiskt idrifttagnings- och underhållskoncept. Med toppvärden för ”Meantime between failure” och färre komponenter i robothuset sätter serien en ny standard när det gäller Total Cost of Ownership (TCO). Ett innovativt kabel- och energiförsörjningskoncept gör att både driftsavbrott och underhållsbehov minskar. Tack vare detta kan KR QUANTEC-serien stoltsera med avsevärt sänkta löpande kostnader.
ESD-skyddad
Roboten är som standard skyddad mot okontrollerad elektrostatisk laddning eller urladdning och är således utrustad för säker hantering av känsliga elektroniska komponenter.
Från en standard- till processoptimerad maskin – med digitala Motion Modes
Robotens prestanda kan ändras ad hoc med hjälp av programvarutillägg och på så sätt optimeras för olika processer eller processteg.
– Performance Mode: Förenar hastighet och precision och kan användas universellt till vitt skilda applikationer.
– Path Mode: Ökar precisionen vid bankörning både vid låga och höga banhastigheter.
– Dynamic Mode: Reducerar cykeltiderna och ger KR QUANTEC mer hastighet – för en cykeltidsreducering på ca 10 %.
Flexibel och extremt tillförlitlig: KR QUANTEC är en investeringssäker robot för din produktion.
Nya KR QUANTEC: Vår högpresterande robot blir digital
Innovativa funktioner, låg Total Cost of Ownership (TCO) och tekniskt oslagbar – den nya generationen av vår allroundrobot är tack vare sin höga flexibilitet och investeringssäkerhet den perfekta produktionsmaskinen.
Till och med i komplexa situationer förenklar KR QUANTEC-serien den tekniska projektutvecklingen – serien har fått mindre störande konturer, en smalare hand och kan ställas upp på en mindre yta. Den innovativa energiförsörjningen har fått optimerade störande konturer, vilket underlättar simuleringar och gör att celler kan planeras till en lägre kostnad. Likaså har robotarnas kortare eftersläpningssträcka efter ett stopp gjort att celler och anläggningar kan göras kompaktare, vilket ger flexibilitet när anläggningar planeras och byggs.
Ännu mer strömlinjeformad kontur
Gjuterivariant: Optimal formning, gjutning och bearbetning i våta, dammiga och varma arbetsmiljöer
Från sandforms produktion genom gjutning och smide till ytbeläggning: I gjuteriversionen är KR QUANTEC fullt utrustad i skyddsklass IP67 och IP65, och tack vare unika egenskaper är det lämpligt att använda i gjuteri och smideindustrin vid temperaturer upp till 55 ° C och upp till 10s per minut vid 180 ° C, t.ex. när du greppar något på väg in i en ugn.
Växlar belagda med förstärkt tätning
Extremt resistent tätningsteknologi och smörjmedel; förstärkt tätning på axlarna 4-6
Fläns av rostfritt stål
Ingår som standard i handleden på våra stora gjuterirobotar; och som tillval på de mindre
Övertryckssystem som option
Lufttätt system och enheter för övervakning av lufttryck som option