Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
KR 210 R3100 F čistí odlévací kokily u BMW
Roboty KUKA přebírají tryskání suchým ledem pro osm různých typů nástrojů.
V pobočce Landshut vyrábí přibližně 1 500 zaměstnanců společnosti BMW Group za rok okolo pěti milionů odlévaných dílů z hliníku a hořčíku s celkovou hmotností asi 69 000 tun. K výrobnímu objemu patří díly motorů, jako hlavy válců nebo klikové skříně, ale také strukturní díly karoserie a díly podvozku. Ve spolupráci s augsburgskou firmou MRK-Systeme GmbH bylo vyvinuto inovační řešení pro tryskání suchým ledem na bázi robotu pro osm různých typů nástrojů. V roce 2004 založená společnost MRK-Systeme GmbH se čtrnácti zaměstnanci vyvíjí a realizuje funkční balíčky pro spolupráci člověka a robotu. Systémová řešení se používají převážně u automobilových firem a jejich subdodavatelů, ale také ve všech ostatních odvětvích průmyslu.
Manipulace se suchým ledem představuje pro člověka vysoké zatížení
Pro čištění kokil ve slévárně se používá suchý led. Tento neabrazivní a nekorozivní proces čištění má velkou výhodu, že nedochází ani k poškozování čištěného materiálu, ani nezůstávají zbytky suchého ledu. Suchý led (pevný CO2) umožňuje čistit složité geometrie, kterými se právě kokily často vyznačují, bez rizika poškození a bez nutnosti demontáže vybavení. U BMW v Landshutu se to doposud provádělo ručně, což představovalo pro dělníka vysoké zatížení.
Robotická podpora zlepšuje ergonomii pracoviště
Dělník nejprve zvolí na ručním ovládacím přístroji KUKA smartPAD software „SmartICE“ a může tu graficky vybrat typ kokily a příslušné oblasti na licí formě. Na tyto oblasti nyní navede dělník intuitivně a s ručním vedením robota, který se dá bez sil vznikajících při procesu lehce vést pomocí senzoru momentů síly. To nabízí v porovnání s čistě ručním pojížděním především ergonomické výhody. Navíc může obsluha pomocí dotykového ovládání velmi snadno uložit v programu periferní signály, např. k akčním členům nebo přes vzdušné rozhraní od/k agregátu suchého ledu. Následně nechá dělník robot, aby automaticky odjel takto popsanou 3D dráhu a vyčistil kokilu suchým ledem. Asi po půlhodinovém otryskávání se kokila opět začlení do licího procesu a do stanice se umístí nová licí forma, která se má vyčistit.
Intuitivní a interaktivní ruční vedení bez odborných znalostí
V inovativní buňce se používá robot KUKA typu KR 210 R3100 F ultra. Tento robot, který byl speciálně vyvinut pro použití v prostředí slévárny, bez problémů snáší se speciálními ochrannými balíčky horko, nečistoty, vlhkost, písek a čisticí prostředky. To z něj dělá ideální alternativu především pro těžké, člověka zatěžující práce.
S bezpečnostním rozhraním X67 a také softwarem KUKA SafeOperation a RSI (RobotSensorInterface) je zajištěna bezpečnost při přímém kontaktu s člověkem.
Tato volitelná vybavení KUKA tvoří základ pro funkční balíček SafeGuiding od firmy MRK, který umožňuje bezpečné, intuitivní a interaktivní ruční vedení, popř. programování robotu KR 210. Pomocí uživatelsky specifické ovládací plochy – která je začleněna do řídicího systému KUKA jako Plug-In-Software – je zaručeno jak intuitivní ovládání robotu, tak i selektivní volba programů a jejich automatická správa v paměti. Obsluha může bez odborných technických znalostí prostřednictvím automatizačních komponent produktivně pracovat a programovat plochy kokily s volnými tvary, které se mají čistit.
Snížení přerušování lití o 150 minut
Díky použití robotického systému bylo možné snížit přerušování lití z 180 minut na 30 minut – což zaručuje významně vyšší výtěžnost. Robot navíc umožňuje přesně opakovatelnou přípravu nástroje a ulehčuje pracovníkovi. V neposlední řadě dochází v místě odléhání díky novému řešení k menšímu znečištění.
Cíleně přesné čištění zvyšuje kvalitu procesu. A v neposlední řadě se musí proces posuzovat i pod aspektem „Dnes pro zítřek“: Zaměstnanci stále více stárnou – proto sází BMW na robotické řešení, tento výrobce automobilů myslí již dnes na budoucnost.