KR 500 FORTEC
The KR 500 FORTEC is our versatile heavy-duty robot that is suitable for a wide range of applications. For example, the Machine Tool variant is predestined for milling applications in the high payload range, while the Foundry variant is perfectly suited to heavy-duty tasks in the foundry.
The exceptional product quality that the KR 500 FORTEC delivers in milling and other applications is based on two fundamental features that inspired the robot’s name: strength and proven technology. Reaches of up to 3,326 millimeters enable large workpieces to be processed, even in confined cells. Thanks to its streamlined design with minimized interference contours, the robot provides you with an unusually large workspace and the maximum possible payload distances.
KR 500 FORTEC (6 axe) - date tehnice
12
Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 340 R3330
Sarcină totală
340 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3326 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 340 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3326 mm
- Tipul construcției Standard
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 340 R3330 F
Sarcină totală
340 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3326 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
- Sarcină totală 340 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3326 mm
- Tipul construcției Standard
- Versiunea mediului Foundry
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65, IP 67
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 420 R3080
Sarcină totală
420 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3076 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 420 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3076 mm
- Tipul construcției Standard
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 420 R3080 F
Sarcină totală
420 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3076 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
- Sarcină totală 420 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3076 mm
- Tipul construcției Standard
- Versiunea mediului Foundry
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65, IP 67
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 480 R3330 MT
Sarcină totală
480 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3326 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 480 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3326 mm
- Tipul construcției Machine Tooling
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 480 R3330 MT-F
Sarcină totală
480 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3326 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
- Sarcină totală 480 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3326 mm
- Tipul construcției Machine Tooling
- Versiunea mediului Foundry
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65, IP 67
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 500 R2830
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2826 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 500 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 2826 mm
- Tipul construcției Standard
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 500 R2830 C
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2485 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 500 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 2485 mm
- Tipul construcției Standard
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Tavan
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 500 R2830 C-F
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2485 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
- Sarcină totală 500 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 2485 mm
- Tipul construcției Standard
- Versiunea mediului Foundry
- Poziții de montare Tavan
- Clasă de protecție IP 65, IP 67
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 500 R2830 F
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2826 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
- Sarcină totală 500 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 2826 mm
- Tipul construcției Standard
- Versiunea mediului Foundry
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65, IP 67
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 500 R2830 MT
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2826 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 500 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 2826 mm
- Tipul construcției Machine Tooling
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 500 R2830 MT-F
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2826 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
- Sarcină totală 500 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 2826 mm
- Tipul construcției Machine Tooling
- Versiunea mediului Foundry
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65, IP 67
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
6 din 12 roboți vizibili