![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ids-casting/kukaids5.jpg?rev=d16d5b29957043da983c665e809e73f7&w=1900&hash=138F1D0C48672E5FA59BDF4AD5429AC4)
Robot KUKA KR 500 en la mecanización de metales
Dos robots KUKA del tipo KR 500 FORTEC están en funcionamiento para el mecanizado de metal en el subcontratista IDSCasting Service en una célula de robot.
El robot de cargas pesadas automatiza el acabado de piezas
La función de los dos KR 500 FORTEC consiste en completar el acabado de piezas de metal. Con las herramientas de fresado y de serrado, los robots eliminan los salientes en las piezas de fundición y dan los últimos toques a las carcasas de las turbinas de la industria automovilística. Además, las piezas se utilizan en un dispositivo de sujeción. Al desbarbar, los robots de cargas pesadas elimina los cantos afilados. Además, los robots procesan los contornos en los que se encuentran los cantos deformados. Puesto que los componentes están hechos de acero inoxidable, en las garras del KR 500 se utilizan herramientas especiales de diamante para el mecanizado de metal que permiten el mecanizado de piezas robustas.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ids-casting/kukaids3.jpg?rev=0e80668e2baf4b1ab9d8488f5d5b1015&w=1900&hash=DFD63DE9CD4BAC4098D11953C775F4E8)
El KR 500 FORTEC ofrece ventajas en el mecanizado de metal
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ids-casting/kukaids4.jpg?rev=875660e64239422ea0dc99cef9b10005&w=1400&hash=81255FC7A6BCF0E3971CE7D24BDF19B5)
La automatización basada en robots debe ampliarse
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)