Robot KUKA KR 500 dans le secteur de l’usinage des métaux
Deux robots KUKA de type KR 500 FORTEC sont utilisés chacun dans une cellule robotisée pour l’usinage des métaux chez le sous-traitant IDS Casting Service GmbH. Les robots poids lourds se chargent ici du traitement ultérieur de corps de turbines pour turbocompresseurs à gaz d’échappement.
Un robot poids lourd automatise le traitement ultérieur de pièces
La tâche des deux KR 500 FORTEC réside dans le traitement ultérieur de pièces en métal. Avec des outils de sciage et de fraisage, ils éliminent les saillies des pièces moulées et mettent ainsi la dernière touche aux corps de turbines pour l’industrie automobile. Pour ce faire, les pièces sont placées dans un dispositif de serrage. Lors de l’ébarbage, les robots poids lourds éliminent des arêtes saillantes. En outre, les robots usinent les contours en arrondissant les arêtes. Les pièces étant en acier inoxydable, des outils spéciaux diamantés sont utilisés sur les préhenseurs des KR 500 pour l’usinage des métaux. Grâce à eux, l’usinage de la pièce robuste est rendue possible.

Le KR 500 FORTEC offre une valeur ajoutée dans le secteur de l’usinage des métaux

L’automatisation robotisée va être élargie