เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

การเชื่อมด้วยเลเซอร์

สาขาการประยุกต์ใช้การเชื่อมด้วยเลเซอร์มีมากมายตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไปจนถึงอากาศยานและยานอาวกาศ ข้อดีต่างๆ ของกระบวนการคือความเร็วในการเชื่อมสูงและความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงานต่ำ


การเชื่อมด้วยเลเซอร์: จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับอะไร?

การเชื่อมด้วยเลเซอร์เป็นกระบวนการเชื่อมที่ใช้ลำแสงเลเซอร์แบบรวมกันที่จุดหนึ่ง ซึ่งนำมาใช้ให้หลากหลายอุตสาหกรมเนื่องจากมีความแม่นยำสูง โดยพลังงานสำหรับเชื่อมนั้นเกิดขึ้นจากเลเซอร์กำลังสูง ในการใช้งานหุ่นยนต์ ลำแสงเลเซอร์พลังงานสูงมักจะถูกนำทางไปยังตำแหน่งการประมวลผลด้วยใยแก้วนำแสงที่มีความยืดหยุ่น ในตำแหน่งดังกล่าว กำลังเลเซอร์จะโฟกัสไปยังจุดรวมแสงโดยใช้เลนส์เป็นตัวช่วย จึงเกิดเป็นความหนาแน่นของพลังงานที่สูง ทำให้ชิ้นงานหลอมเหลวและเชื่อมส่วนประกอบเข้าด้วยกัน 

กระบวนการนี้เหมาะสำหรับวัสดุและส่วนประกอบที่จะเชื่อมด้วยความเร็วสูง โดยที่มีแนวรอยเชื่อมแคบและมีอัตราการเสียรูปจากความร้อนในระดับต่ำ การเชื่อมด้วยเลเซอร์จึงถูกนำมาใช้สำหรับงานที่มีความแม่นยำสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ และการแพทย์

KUKA มีเทคโนโลยีเลเซอร์ที่หลากหลาย

KUKA ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการเชื่อมด้วยเลเซอร์ การตัดด้วยเลเซอร์ การบัดกรีด้วยเลเซอร์ และการเชื่อมพอกด้วยเลเซอร์สำหรับวัสดุจำนวนมาก

สินค้าทุกอย่างจาก KUKA เพียงแหล่งเดียว

อุปกรณ์ครบครันเพื่อการเชื่อมด้วยเลเซอร์ที่คุ้มค่า

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หุ่นยนต์และเซลล์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสามารถอัปเกรดและติดตั้งเพิ่มเติมได้ในเวลาอันสั้นอีกด้วย

ส่วนประกอบที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

ซอฟต์แวร์การใช้งานเฉพาะเทคโนโลยี KUKA.LaserTech ช่วยให้ KUKA สามารถนำเสนอโซลูชันที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานเลเซอร์ที่ใช้หุ่นยนต์ได้ นอกจากนี้ เรายังขอเสนอส่วนประกอบที่เหมาะสมอีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่หุ่นยนต์ เซลล์เชื่อมแบบกำหนดค่าล่วงหน้า ไปจนถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงของหุ่นยนต์สำหรับงานเชื่อมโดยเฉพาะ

  • อุปกรณ์ต่อพ่วงของหุ่นยนต์

    เติมเต็มโซลูชั่นการผลิตของคุณด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงของหุ่นยนต์ที่เหมาะสม ให้คุณเลือกจากรูปแบบจำนวนมากได้ที่นี่ 
    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ออพติกเลเซอร์

    ตั้งแต่ออพติกเลเซอร์ผ่านทางออพติกผงไปจนถึงหัวเชื่อม เราจะมอบทุก ๆ ส่วนประกอบที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการเชื่อมในแบบเลเซอร์

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • พอร์ทัลตัดด้วยเลเซอร์

    ความคล่องแคล่วที่โดดเด่นของ KUKA พอร์ทัลตัดด้วยเลเซอร์ KR70 LP ของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดส่วนประกอบที่ซับซ้อนด้วยเลเซอร์
    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • KUKA.LaserTech

    ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ตั้งโปรแกรมการประยุกต์ใช้งานเชื่อมด้วยเลเซอร์และงานตัดด้วยเลเซอร์ทำได้ง่ายและใช้งานได้รวดเร็ว

    เรียนรู้เพิ่มเติม

ความแม่นยำที่แน่นอนและใช้งานได้หลากหลายมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเชื่อมแบบดั้งเดิมแล้ว กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์มีข้อดีดังต่อไปนี้

ข้อดี


ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ

ความเร็วในการทำงานสูงขึ้นและการดำเนินการภายหลังลดลง

ความน่าเชื่อถือสูง

กระบวนการที่ปราศจากการสัมผัสและไม่ใช้แรง รวมถึงเครื่องมือไม่สึกหรอ

คุณภาพระดับพรีเมียม

ความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงานต่ำและการควบคุมกำลังของเลเซอร์ที่แม่นยำ 

การผสมผสานวัสดุใหม่ๆ

ทองแดงกับทองแดง ทองแดงกับอะลูมิเนียม

ความแข็งแรงสูง

ความลึกในการเชื่อมสูง

การใช้งานได้อย่างกว้างขวาง

การประยุกต์ใช้กับการผลิตของคุณได้หลากหลาย

การเชื่อมด้วยเลเซอร์: สองกระบวนการที่ทรงพลังที่สุด

เมื่อทำการเชื่อมด้วยเลเซอร์ รูปร่างและคุณภาพของรอยเชื่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงสามารถเลือกปรับให้เข้ากับงานได้ กระบวนการทางเทคนิคในการเชื่อมด้วยเลเซอร์ต่อไปนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่

วัสดุใดบ้างที่สามารถเชื่อมด้วยเลเซอร์

การเชื่อมด้วยเลเซอร์สามารถเชื่อมวัสดุได้หลากหลาย โดยวัสดุที่เชื่อมบ่อย ได้แก่ เหล็กและอะลูมิเนียม แม้แต่สารประกอบทองแดง ทองแดงและทองแดง รวมถึงทองแดงและอะลูมิเนียม ซึ่งมักจำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่ก็ยังสามารถเชื่อมด้วยแสงเลเซอร์แบบใหม่ล่าสุดและความยาวคลื่นที่ปรับให้เหมาะสมได้ เช่น แสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงิน

เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวการเชื่อมของส่วนประกอบเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างการเชื่อมด้วยเลเซอร์ จะมีการเติมอาร์กอนหรือฮีเลียมที่เป็นแก๊สเฉื่อยในระหว่างกระบวนการ

นำกระบวนการเชื่อมด้วยเลเซอร์มาใช้ในการผลิตของคุณ

ร่วมกันค้นหาแนวคิดที่เหมาะสมไปด้วยกัน

งานเชื่อมด้วยเลเซอร์

KUKA จัดหาโซลูชันสำหรับคุณโดยเฉพาะและเทคโนโลยีประเภทต่างๆ สำหรับงานเชื่อมด้วยเลเซอร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันระบบอัตโนมัติของเราในอุตสาหกรรมต่างๆ