Industrie 4.0: Flexibele productie automatisering dankzij matrixproductie
De voortschrijdende individualisering in tijden van Industrie 4.0 heeft zijn weerslag op de productie. Vanwege de grillige markten wordt het steeds belangrijker kleine aantallen rendabel te kunnen produceren. Concreet bestaat de uitdaging er meer en meer in een groeiend aantal varianten en modellen van een product in variabele aantallen te produceren. Dit komt bijvoorbeeld voort uit de gestegen individualiseringsgraad in de auto-industrie.
Het concept van matrixproductie is productie met een extreem aanpassingsvermogen op industriële schaal, die over de gehele procesketen met het netwerk verbonden is. De installatie kan "on the fly" automatisch overschakelen naar wisselende producttypen – zonder wachttijden en zonder productie-uitval. De fabricage van geïndividualiseerde series als wezenlijk onderdeel van Industrie 4.0 kan daardoor in het kader van industriële massaproductie zonder beperkingen worden gerealiseerd.