Scegli la tua località:

Posizione

Draaitafels

Posizionatore a tre assi KP3-V2MD

Il posizionatore a tre assi modulare KP3-V2MD è usato per la struttura individuale di dispositivi di supporto utensile. Dispone di una portata di 2.000 chilogrammi a seconda della stazione di lavoro. 


Vantaggi del posizionatore a tre assi KP3-V2MD:

  • Unità modulare:
    L'unità modulare integrata consente la configurazione di un posizionatore individuale a 2 stazioni.
  • Trasporto semplice:
    Gli scomparti integrati del carrello elevatore garantiscono il trasporto semplice e l'agevole integrazione nel vostro montaggio.
  • Progettazione salda:
    Poiché mette in posizione anche portautensili e componenti pesanti con elevata precisione, il KP3-V2MD è costruito in modo particolarmente solido.
  • Alberi cavi in entrambe le piastre circolari:
    Attraverso gli alberi cavi integrati in entrambe le piastre circolari, gli strumenti possono essere convogliati in modo semplice e flessibile.

Dati e varianti del posizionatore KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
carico nominale, ciascun lato 2.000 kg
ripetibilità di posizionamento <±0,03 mm
Campo di rotazione asse 1 +/-185°
Campo di rotazione asse 2/3
con alimentazione di energia
+/-185°
Campo di rotazione asse 2/3
senza alimentazione di energia
senza fine
Tempo di rotazione asse 1 (180°/360°) 3,9 s / 6,7 s
Tempo di rotazione asse 2/3 (180°/360°) 3,3 s / 5,8 s
Altezza di carico max.
880 mm

Potrebbe anche interessarti