Kies uw locatie:

Land

Draaitafels

Drie-assen-draaitafel KP3-V2MD

De modulaire drie-assen-draaitafel KP3-V2MD dient voor de individuele vormgeving van werkstukhouderinrichtingen. Hij beschikt over een draaglast van 2.000 kilogram per werkstation. 


Voordelen van de drie-assen-draaitafel KP3-V2MD:

  • Modulaire eenheid:
    De geïntegreerde modulaire eenheid maakt de vormgeving van een individuele 2-stations-draaitafel mogelijk.
  • Eenvoudig transport:
    Geïntegreerde kokers voor vorkheftruck waarborgen het eenvoudige transport alsmede de ongecompliceerde integratie in hun opbouw.
  • Stijve constructie:
    Om te zorgen dat hij zelfs zware werktuigdragers en componenten uiterst nauwkeurig in positie brengt, is de KP3-V2MD bijzonder stijf geconstrueerd.
  • Holle assen in beide stelplaten:
    Media kunnen door de in de beide stelplaten geïntegreerde holle assen eenvoudig en flexibel toegevoerd worden.

Gegevens en varianten van de draaitafel KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
nominale draaglast, per zijde 2.000 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid <±0,03 mm
Draaibereik as 1 +/-185°
Draaibereik as 2/3
met energietoevoer
+/-185°
Draaibereik as 2/3
zonder energietoevoer
eindeloos
Draaitijd as 1 (180°/360°) 3,9 s / 6,7 s
Draaitijd as 2/3 (180°/360°) 3,3 s / 5,8 s
Invoeghoogte max.
880 mm

Misschien ben je ook geïnteresseerd in