Scegli la tua località:

Posizione

Unità di azionamento monoasse, unità di azionamento modulare con controsupporto KP1-MDC

L’unità modulare a un asse KP1-MDC è formata da azionamento e controsupporto con albero cavo. Consente una realizzazione facile e flessibile di soluzioni specifiche per il cliente ed è disponibile nelle portate da 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 e 4.000 chilogrammi. 


Vantaggi dell'unità di azionamento monoasse KP1-MDC:

  • Progettazione semplice: 
    Il KP1-MDC fornisce a una progettazione ancora più leggera: con altezza di carico identica e stessa maschera di foratura fino a 1500 kg.
  • Design modulare: 
    Il montaggio modulare del posizionatore fornisce la massima flessibilità per la realizzazione di soluzioni per i clienti personalizzate. 
  • Struttura poco ingombrante:
    I posizionatori a 1 asse KP1-MDC sono unità modulari, particolarmente compatte e adatte a montaggi stretti.
  • A rotazione continua: 
    Grazie alla sua progettazione a rotazione continua, il posizionatore a 1 asse KP1-MDC si posiziona in modo ottimale in ogni posizione assiale ed è utilizzabile in modo illimitato.
  • Posizione di montaggio a piacere: 
    Utilizzate il KP1-MDC nel montaggio di pavimenti, pareti, angoli o anche soffitti, senza limitazione di ciascuna funzionalità o precisione.
  • Albero cavo integrato: 
    Nel controsupporto è integrato un albero cavo. Nella versione KP1-MDC HW, anche l’unità di azionamento dispone, inoltre, di un albero cavo integrato. Inoltre, la condotta di mezzi di esercizio avviene agevolmente e con particolare riduzione di ingombro.
  • Facile integrazione: 
    La compensazione longitudinale di 5mm integrata nel controsupporto, permette una compensazione delle tolleranze dei portautensili. 
  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    Saldate con un fattore di marcia al 100% fino a 1000 A.

Dati e variati dell'unità di azionamento:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
carico nominale 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
Ripetibilità di posizionamento

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
Campo di rotazione con alimentazione di energia +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Campo di rotazione senza alimentazione di energia senza fine senza fine senza fine senza fine senza fine senza fine senza fine
senza fine
senza fine
senza fine
Tempo di rotazione (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (100 % ED), a rotazione continua 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (60 % ED), a rotazione continua
590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A

Potrebbe anche interessarti