Kies uw locatie:

Land

Eénassige, modulaire aandrijvingseenheid met tegenlager KP1-MDC

De éénassige, modulaire eenheid KP1-MDC bestaat uit aandrijving en tegenlager met holle as. Ze maakt een eenvoudige en flexibele realisering van klantspecifieke oplossingen mogelijk en is verkrijgbaar met de draaglasten 500, 750, 1.000, 1500, 2.000 en 4.000 kilogram. 


Voordelen van de éénassige aandrijvingseenheid KP1-MDC:

  • Simpele planning: 
    De KP1-MDC zorgt voor een nog makkelijkere planning – met identieke invoeghoogte en hetzelfde boorbeeld tot 1.500 kg.
  • Modulair design: 
    De modulaire opbouw van de draaitafels zorgt voor een maximale flexibiliteit bij de realisatie van individuele klantoplossingen. 
  • Plaatsbesparende bouwwijze:
    1-as-positioneerders KP1-MDC zijn modulaire, bijzonder compacte eenheden en zelfs voor een opbouw met weinig ruimte geschikt.
  • Eindeloos draaiend: 
    Dankzij zijn eindeloos draaiende constructie is de 1-as-draaitafel KP1-MDC in iedere asstand optimaal gepositioneerd en onbeperkt bruikbaar.
  • Montagepositie naar keuze: 
    Gebruik de KP1-MDC in vloer-, wand-, hoek- of ook plafondmontage zonder enige beperking van functie of nauwkeurigheid.
  • Geïntegreerde holle as: 
    In het tegenlager is een holle as geïntegreerd. In de uitvoering KP1-MDC HW beschikt de aandrijvingseenheid bovendien over een geïntegreerde holle as. Door deze as kunnen media bijzonder plaatsbesparend en gunstig worden toegevoerd.
  • Eenvoudige integratie: 
    De in het tegenlager geïntegreerde lengteaanpassing van 5 mm maakt een aanpassing van werktuigdragertoleranties mogelijk. 
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    Las met tot 1000 A bij 100% inschakelduur.

Gegevens en varianten van de aandrijvingseenheid:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
nominale draaglast
500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
Draaibereik met energietoevoer +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Draaibereik zonder energietoevoer eindeloos eindeloos eindeloos eindeloos eindeloos eindeloos eindeloos
eindeloos
eindeloos
eindeloos
Draaitijd (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 Optioneel: Nominale lasstroom (100% ED), eindeloos draaiend 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Optioneel: Nominale lasstroom (60 % ED), eindeloos draaiend 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A

Misschien ben je ook geïnteresseerd in