Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Jednoosová, modulárna jednotka pohonu s oporným ložiskom KP1-MDC

Jednoosová modulárna jednotka KP1-MDC sa skladá z pohonu a oporného ložiska s dutým hriadeľom. Umožňuje jednoduchú a flexibilnú realizáciu špecifických riešení zákazníka a je dostupná so zaťaženiami 250, 500, 750, 1 000, 2 000 a 4 000 kilogramov. 


Výhody jednoosovej jednotky pohonu KP1-MDC:

  • Jednoduché projektovanie: 
    KP1-MDC zabezpečuje ešte jednoduchšie projektovanie – s identickou vkladacou výškou a rovnakou vŕtacou schémou až do 1 000 kg.
  • Modulárny dizajn: 
    Modulárna konštrukcia nastavovača polohy zabezpečuje maximálnu flexibilitu pre realizáciu individuálnych riešení pre zákazníkov. 
  • Priestorovo úsporná konštrukcia:
    1-osové nastavovače polohy KP1-MDC sú modulárne a obzvlášť kompaktné jednotky vhodné aj pre úzke nadstavby.
  • Nekonečne sa otáčajúci: 
    Vďaka svojej nekonečne sa otáčajúcej konštrukcii je 1-osový nastavovač polohy KP1-MDC v každej polohe osi optimálne nastavený a dá sa neobmedzene využívať.
  • Ľubovoľná montážna poloha: 
    Využitie KP1-MDC k montáži na podlahu, na stenu, pomocou uholníka alebo aj na stropnú montáž bez akéhokoľvek obmedzenia funkčnosti alebo presnosti.
  • Integrovaný dutý hriadeľ: 
    Do oporného ložiska je integrovaný dutý hriadeľ. Vo vyhotovení KP1-MDC HWdisponuje aj jednotka pohonu dutým hriadeľom. Cez tento hriadeľ sa môžu médiá privádzať obzvlášť priestorovo úsporne a výhodne.
  • Jednoduchá integrácia: 
    Vyrovnanie dĺžky +/- 5mm integrované do oporného ložiska umožňuje vyrovnanie tolerancií držiaka nástrojov. 
  • Vysoký zvárací výkon:
    Zvárajte až do 1000 A pri dobe zapnutia 100 %.

Údaje a varianty jednotky pohonu:


KP1-MDC
250
KP1-MDC
500
KP1-MDC
750
KP1-MDC
1000
KP1-MDC
2000
KP1-MDC
4000 
KP1-MDC
250 HW 
KP1-MDC
500 HW
KP1-MDC
750 HW 
KP1-MDC
1000 HW 
Menovité zaťaženie 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg
2 000 kg
4 000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1 000 kg
Presnosť opakovania polohy

<±0,06 mm

<±0,06 mm   
<±0,06 mm   
<±0,06 mm     
<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06 mm            
<±0,06 mm            
<±0,06 mm             <±0,06 mm            
Oblasť otáčania s prívodom energie +/-185° +/-185° +/-185° +/-185° +/-185° +/-185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Oblasť otáčania bez prívodu energie nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne
nekonečne
nekonečne
nekonečne
Doba otáčania (180°/360°)
 2,2 s/3,5 s
(KR C4 compact: 2,5 s/4,2 s)
2,7 s/4,6 s 2,9 s/4,9 s 2,3 s/4,0 s 3,3 s/5,8 s 3,8 s/6,8 s 1,9 s/3,4 s
2 s/3,5 s
2,1 s/3,6 s
2,3 s/3,8 s
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd (100 % ED), nekonečne sa otáčajúci 500 A/1 000 A 500 A/1 000 A
500 A/1 000 A 500 A/1 000 A 500 A/1 000 A 500 A/1 000 A 500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd (60 % ED), nekonečne sa otáčajúci 590 A/1 180 A 590 A/1 180 A 590 A/1 180 A 590 A/1 180 A 590 A/1 180 A 590 A/1 180 A 590 A/1 180 A
590 A/1 180 A
590 A/1 180 A
590 A/1 180 A

Také by vás mohlo zajímat