Scegli la tua località:

Posizione

Draaitafels

Tavola rotatoria monoasse, modulare, KP1-MB

La tavola rotatoria modulare KP1-MB consente la configurazione facile e flessibile di montaggi e tavole rotanti individuali. È disponibile nelle portate da 2.000, 4.000 e 6.000 chilogrammi.


Vantaggi della tavola rotatoria modulare KP1-MB:

  • Grande potenza negli spazi ristretti: 
    Il design della KP1-MB è particolarmente compatto. Quindi amplia il vostro raggio d'azione nella configurazione del vostro montaggio specifico.

  • Condotta centrale:
    Un albero cavo integrato al centro della piastra di montaggio vi permette di eseguire una condotta di mezzi con risparmio di spazio. In questo modo guadagnate in flessibilità per il vostro impiego specifico previsto.

  • Facile integrazione:
    Interfacce standardizzate consentono un’integrazione veloce e semplice nel vostro impianto o nelle vostre celle.

  • Ad alta precisione:
    Con una ripetibilità del posizionamento di 0,0023°, la KP1-MB garantisce un posizionamento di elevata precisione dei componenti e dispositivi.

Dati e varianti della tavola rotatoria a confronto:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
Carico nominale 2.000 kg 3.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Ripetibilità di posizionamento 0,0023° 0,0023° 0,0023° 0,0023°
Campo di rotazione +/– 185° +/– 180° +/– 185° +/– 185°
Tempo di rotazione (180°/360°) 3,4 s / 6,0 s 2,15 s / 3,7 s 3,9 s / 6,9 s 4,2 s / 8,6 s

Potrebbe anche interessarti