Kies uw locatie:

Land

Draaitafels

Eénassige, modulaire rondtafel KP1-MB

Met de modulaire rondtafel KP1-MB kunnen op een eenvoudige en flexibele manier individuele opbouwstukken en draaitafels worden opgesteld. De rondtafel is beschikbaar met een draagvermogen van 2.000, 4.000 en 6.000 kilogram.


Voordelen van de modulaire rondtafel KP1-MB:

  • Hoge performance in kleine ruimte: 
    Het design van de KP1-MB is bijzonder compact. Daarmee vergroot hij uw speelruimte bij de vormgeving van uw specifieke opbouw.

  • Centrale toevoer:
    Een geïntegreerde holle as in het midden van het opbouwplatform maakt de plaatsbesparende toevoer van media mogelijk. Daarmee wint u aan flexibiliteit voor uw specifieke gebruiksdoel.

  • Eenvoudige integratie:
    Gestandaardiseerde interfaces zorgen voor een snelle en eenvoudige integratie in uw installaties en cellen.

  • Uiterste nauwkeurig:
    De KP1-MB garandeert met een positieherhalingsnauwkeurigheid van 0,0023° een uiterst nauwkeurige positionering van componenten en voorzieningen.

Gegevens en varianten van de modulaire rondtafel in vergelijking:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S  KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
Nominale draaglast 2.000 kg 3.000 kg
4.000 kg 6.000 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid 0,0023° 0,0023° 0,0023° 0,0023°
Draaibereik +/– 185° +/– 180°
+/– 185° +/– 185°
Draaitijd (180° / 360°) 3,4 s / 6,0 s 2,15 s / 3,7 s 3,9 s / 6,9 s 4,2 s / 8,6 s

Misschien ben je ook geïnteresseerd in