Fresado: la tecnología
El fresado permite dar a la pieza la forma deseada retirando los restos de material superfluos mediante un corte geométrico definido y un movimiento de rotación de la herramienta de corte.
¿Quiere que una máquina se encargue del fresado? No hay problema. Nuestros robots de fresado pueden llevar a cabo las tareas de mecanizado como una máquina herramienta, y además son más flexibles y versátiles. Gracias al paquete de tecnología software de KUKA, KUKA.CNC, también son fáciles de programar.
Fresado robotizado de alta precisión
El robot de fresado de alta precisión es una de las instalaciones fundamentales de KUKA: mecanizamos componentes de CRP y GRP con una precisión de aproximadamente +/- 0,4 mm. Nos basamos en los conocimientos técnicos que hemos ido adquiriendo para desarrollar soluciones integrales con otros socios. Nos centramos principalmente en lo siguiente:
- La integración y la evolución de la cadena de proceso CAD/CAM.
- La integración de una unidad de control de la máquina herramienta con su correspondiente interfaz de usuario.
- La evolución de diferentes técnicas de calibración.
Fresado: las ventajas
Nuestra experiencia y nuestros conocimientos nos permiten ofrecerle una elevada flexibilidad con nuestros robots de fresado, así como diferentes posibilidades de combinación de robots y máquinas herramienta. Como cliente de KUKA puede seleccionar entre diferentes soluciones de sistema:
- Desde piezas pequeñas hasta piezas grandes con más de 25 metros de longitud.
- Uso estacionario y mecanizado múltiple.
- Soluciones de robot móviles con vistas a Industrie 4.0.
Versátil y flexible, así es la fábrica del futuro. Nuestras soluciones de robot móviles también preparan sus operaciones de producción para Industrie 4.0. Llámenos.