KR 4 AGILUS: 전자 산업에서 다양한 적용을 위한 컴팩트하고 유연한 로봇
KR 4 AGILUS에는 초소형 무간섭 설계와 최적의 성능이 결합되어 있습니다: 4kg의 가반하중과 600mm의 작업 반경으로 이 소형 로봇은 전자 산업분야 또는 소형 자동화 셀에서 핸들링 및 조립 작업 등과 같은 다양한 작업을 수행합니다. 최단 사이클 타임에서도 정확하고 안정적으로 작업할 수 있습니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
모든 위치에 장착이 가능하고 적은 공간을 차지함에도 최고의 성능을 지닌 KR 4 AGILUS는 컴팩트한 디자인과 넓은 작업 반경 및 정밀도를 자랑합니다.
KR 4 AGILUS에는 초소형 무간섭 설계와 최적의 성능이 결합되어 있습니다: 4kg의 가반하중과 600mm의 작업 반경으로 이 소형 로봇은 전자 산업분야 또는 소형 자동화 셀에서 핸들링 및 조립 작업 등과 같은 다양한 작업을 수행합니다. 최단 사이클 타임에서도 정확하고 안정적으로 작업할 수 있습니다.