위치를 선택하십시오:

위치

KR QUANTEC

KR QUANTEC 로봇은 고 가반하중 등급에 속하며 시판되는 로봇 중 가장 폭넓은 가반하중 포트폴리오 및 작업반경 포트폴리오를 자랑합니다. KUKA의 이 올라운더 로봇은 자동차산업에서부터 주조 산업을 거쳐 의료 산업에 이르는 거의 모든 산업 분야에 사용하도록 설계되어 있습니다.


최대 유연성 및 낮은 총소유비용(TCO)을 위한 최적의 포트폴리오

이 KR QUANTEC 시리즈는 역동적인 자동화 분야에서 축적한 KUKA의 노하우를 기반으로 개발되었습니다. 이러한 노력의 결과로 귀사 제조 환경에 최적화된, 높은 신뢰성을 자랑하는 다재다능한 효율적 솔루션이 구현되었습니다. 고객들은 검증된 퍼포먼스, 경제성 및 유연성을 자랑하는 KR QUANTEC 로봇의 폭넓은 적용분야에서 이익을 누릴 수 있습니다.

슬림한 모듈라 시스템은 용도에 최적화된 유연한 로봇, 빠른 납기 및 낮은 총소유 비용(Total Cost of Ownership)을 보장하며, 이는 최소화된 유지보수 비용 및 감소된 예비품 수를 통해 달성됩니다. 현장에서 가반하중을 높이거나 생산 과정에서 이상적 공정품질을 달성하기 위한 모션 모드와 같은 기능을 통해 KR QUANTEC은 미래의 생산 현장을 위한 유연한 기계로 인정받고 있으며 안정적인 투자를 보장합니다.

0 - 300 가반하중(kg)

0 - 3904 작동 범위(mm)

장점


Best in Class

KR QUANTEC 시리즈를 통해 KUKA는 아날로그뿐 아니라 디지털화된 제조 환경에서도 사용이 가능한, 혁신적 기능으로 새로운 기준을 제시하는 로봇 시리즈를 제공합니다. 그 결과 기술적 우월성을 넘어 간소화된 시운전, 유지보수 비용의 절감 및 시스템의 공정 최적화와 같은 장기적으로 구현되는 이점이 달성되었습니다. 

공정 최적화 모션 시퀀스

전 세계 최초 산업용 로봇으로서 KR QUANTEC 시리즈에는 디지털 플러그인 모션 모드가 탑재되어 있습니다. 이 기능은 로봇의 시퀀스를 적용 사례에 맞게 최적화하는 디지털 모션 모드에 해당합니다. 이런 방식으로 예를 들어 “Path Mode”를 통해 고정밀 CP 모션이 구현됩니다. “Dynamic Mode”에서는 사이클 타임의 최소화를 위한 빠른 속도가 가능합니다.

최고의 유연성

KR QUANTEC 시리즈는 경량 최적의 포트폴리오, 최고 퍼포먼스 및 혁신적 디자인을 자랑합니다. 슬림한 장애 컨투어, 확장되고 신뢰성 있는 환경 조건 및 매우 작은 풋프린트는 현장에서뿐 아니라 셀 설계 및 시스템 설계에서도 최고의 유연성을 보장합니다. 기계의 전면 및 후면에 설계된 작업구역은 폭넓은 어플리케이션에서 개선된 접근성을 제공합니다. 에너지 공급 컨셉은 오랜 수명 및 최적의 가용성을 보장합니다.

지속적으로 낮은 총소유비용(TCO)

KR QUANTEC은 최고의 생산 효율성뿐 아니라 그 경제적 시운전 및 유지보수 컨셉에서도 그 진가를 인정받았습니다. 평균 고장 간격(Meantime between failure) 및 전체 의 절감된 부품 수에 있어 최고 성능을 자랑하는 이 시리즈는 TCO 부분에서도 새로운 기준을 제시합니다. 무엇보다도 가동 정지시간 및 유지보수 비용이 혁신적 케이블 및 에너지 공급 컨셉을 통해 최소화됩니다. 이를 통해 KR QUANTEC 시리즈는 발생하는 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다.

ESD 방지

본 로봇은 기본적으로 통제되지 않는 정전기 충전과 방전으로부터 보호되어 민감한 전자 부품을 안전하게 취급하는 데 적합합니다.

표준 머신에서 디지털 모션 모드를 탑재한 공정 최적화 머신에 이르기까지

소프트웨어 Add-on을 사용해서 로봇의 성능을 즉시 각 공정별로 또는 공정 하위단계별로 최적화할 수 있습니다.

- 퍼포먼스 모드(Performance Mode): 속도와 정밀성이 결합되어 다양한 애플리케이션에 보편적인 적용이 가능합니다.

-경로 모드(Path Mode): 경로 이동 시 경로 속도가 느리거나 빠른 경우에도 높은 정밀도를 자랑합니다.

-다이내믹 모드(Dynamic Mode): 사이클 타임을 낮추어 KR QUANTEC에 더 빠른 속도를 부여합니다. 사이클 타임 약 10% 감소.

유연성 및 최고의 신뢰성: KR QUANTEC은 귀사 제품에 대한 투자 안정성을 보장하는 로봇입니다.

유연한 셀 설계 및 시스템 설계

감속된 장애 컨투어, 슬림해진 손목 및 작아진 풋프린트를 통해 KR QUANTEC 시리즈는 복합적 상황에서도 엔지니어링을 간소화합니다. 뿐만 아니라 혁신적 에너지 공급 시스템의 최적화된 장애 컨투어는 간편한 시뮬레이션 및 경제적인 셀 설계를 보장합니다. 정지가 요구되는 상황에서 짧은 로봇 정지 거리는 콤팩트한 셀 및 시스템 디자인을 가능하게 하며 시스템 설계 및 구축 시 유연성을 보장합니다.

 
더욱 슬림해진 컨투어 라인

Foundry 버전: 습하고, 먼지가 많고, 뜨거운 작업 환경에서 최적의 성형, 주조 및 가공

사형 제작에서 주조, 단조 및 표면 처리까지: IP67 및 IP65 보호 등급으로 전체가 장착된 Foundry 버전에는 KR QUANTEC이 주조 및 단조 산업의 투입에 적합하며, 최대 55°C의 온도 및 180°C에서 분당 10초(예: 오븐에서 그리핑 시)까지의 온도에서 안정적으로 작동합니다.
  • 강화된 씰링 시스템이 포함된 코팅된 변속기

    매우 강력한 씰링 테크놀로지 및 윤활제; 축 4-6에 더 강화된 씰링 사용
  • 스테인리스 스틸 플랜지

    대형 Foundry용 손목에는 기본적으로 포함됨, 소형 Foundry용 손목에는 옵션으로 제공 가능
  • 과압 시스템 옵션

    암 하우징 및 압력 컨트롤 유닛의 공기 차단 시스템 옵션
  • 이중 코팅 도장

    매우 강력하고 수명이 긴 컬러 코팅

Request a quote or get more technical details for KR QUANTEC

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC (6 축) - 기술 데이터

41 로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 350 R2700-2
정격 총하중
0kg
최대 범위
0mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 0kg
  • 최대 범위 0mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
KR 120 R2700-2
정격 총하중
120kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R2700-2 C01
정격 총하중
120kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R2700-2 F
정격 총하중
120kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R2700-2 HO
정격 총하중
120kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R3100-2
정격 총하중
120kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R3100-2 F
정격 총하중
120kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R3500-2 P
정격 총하중
120kg
최대 범위
3505mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 3505mm
  • 구조 타입 프레스 투 프레스 로봇
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R3500-2 P-C
정격 총하중
120kg
최대 범위
3505mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 3505mm
  • 구조 타입 프레스 투 프레스 로봇
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 천장
KR 120 R3900-2 K
정격 총하중
120kg
최대 범위
3904mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 3904mm
  • 구조 타입 선반
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 150 R2700-2
정격 총하중
150kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 150kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 150 R2700-2 F
정격 총하중
150kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 150kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 150 R3100-2
정격 총하중
150kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 150kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 150 R3100-2 F
정격 총하중
150kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 150kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 150 R3100-2 HO
정격 총하중
150kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 150kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R2900-2
정격 총하중
180kg
최대 범위
2900mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 2900mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R2900-2 F
정격 총하중
180kg
최대 범위
2900mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 2900mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R3500-2 K
정격 총하중
180kg
최대 범위
3505mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 3505mm
  • 구조 타입 선반
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R3500-2 K-F
정격 총하중
180kg
최대 범위
3505mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 3505mm
  • 구조 타입 선반
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 210 R2700-2
정격 총하중
210kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 210kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 210 R2700-2 C01
정격 총하중
210kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 210kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 210 R2700-2 F
정격 총하중
210kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 210kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 210 R3100-2
정격 총하중
210kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 210kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 210 R3100-2 C
정격 총하중
210kg
최대 범위
3065mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 210kg
  • 최대 범위 3065mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 천장
KR 210 R3100-2 F
정격 총하중
210kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 210kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 210 R3300-2 K
정격 총하중
210kg
최대 범위
3305mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 210kg
  • 최대 범위 3305mm
  • 구조 타입 선반
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 210 R3300-2 K-F
정격 총하중
210kg
최대 범위
3305mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 210kg
  • 최대 범위 3305mm
  • 구조 타입 선반
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R2900-2
정격 총하중
240kg
최대 범위
2900mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 2900mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R2900-2 C
정격 총하중
240kg
최대 범위
2865mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 2865mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 천장
KR 240 R2900-2 F
정격 총하중
240kg
최대 범위
2900mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 2900mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R2900-2 HO
정격 총하중
240kg
최대 범위
2900mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 2900mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 250 R2700-2
정격 총하중
250kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 250kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 250 R2700-2 C
정격 총하중
250kg
최대 범위
2671mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 250kg
  • 최대 범위 2671mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 천장
KR 250 R2700-2 F
정격 총하중
250kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 250kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 270 R3100-2 K
정격 총하중
270kg
최대 범위
3105mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 270kg
  • 최대 범위 3105mm
  • 구조 타입 선반
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 270 R3100-2 K-F
정격 총하중
270kg
최대 범위
3105mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 270kg
  • 최대 범위 3105mm
  • 구조 타입 선반
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 300 R2700-2
정격 총하중
300kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 300 R2700-2 C
정격 총하중
300kg
최대 범위
2671mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 2671mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 천장
KR 300 R2700-2 C-F
정격 총하중
300kg
최대 범위
2671mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 2671mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 천장
KR 300 R2700-2 C01
정격 총하중
300kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 300 R2700-2 F
정격 총하중
300kg
최대 범위
2701mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 300kg
  • 최대 범위 2701mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다