Scegli la tua località:

Posizione

KR CYBERTECH ARC

I nuovi robot industriali della gamma di prodotti KR CYBERTECH ARC convincono grazie alla massima precisione e alle straordinarie prestazioni. La serie, che richiede poca manutenzione, garantisce costi successivi particolarmente bassi.


I robot industriali della gamma KR CYBERTECH ARC sono robot di processo specializzati per applicazioni su rotaia come saldature ad arco e applicazione di colle e sigillanti. Sono adatti per unità di controllo KR C4 e KR C4.

8 - 8 Portata in kg

2101 - 2101 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Rapidità e precisione

Particolarmente rapidi e al contempo precisi: i robot della gamma KR CYBERTECH ARC lavorano in modo più rapido, ma con la stessa precisione.

Montaggio flessibile

Adattare la disposizione dei robot alle proprie esigenze: montaggio a soffitto, a pavimento, a parete o ad angolo.

Design atletico

I robot industriali della gamma KR CYBERTECH ARC sono particolarmente compatti e tuttavia slanciati.

Movimentazione ottimizzata

Sia su binario che nel posizionamento, i robot industriali, grazie alla migliore struttura del dispositivo di regolazione, sono più silenziosi e precisi.

Ampio portfolio

La gamma di prodotti KR CYBERTECH ARC è ottimizzata per applicazioni su rotaia, ad esempio per saldatura ad arco e applicazione di colle e sigillanti.

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH ARC (6 assi) - dati tecnici

1 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 8 R2100-2 arc HW
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
2101 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 8 kg
  • Max. raggio d'azione 2101 mm
  • Modello Hollow Wrist
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
6 di 1 robot visibili