KR CYBERTECH ARC
The new industrial robots from the KR CYBERTECH ARC product family are characterized by their utmost precision and top performance. The low-maintenance series ensures particularly low follow-up costs.
The industrial robots of the KR CYBERTECH ARC product family are specialized process robots for continuous-path applications such as arc welding and the application of adhesives and sealants. They are suitable for the KR C4 and KR C4 extended controllers.
KR CYBERTECH ARC (6 axe) - date tehnice
1
Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 8 R2100-2 arc HW
Sarcină totală
8 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2101 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 8 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 2101 mm
- Tipul construcției Hollow Wrist
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
- Clasă de protecție IP 54, IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
6 din 1 roboți vizibili