KR CYBERTECH ARC
Los nuevos robots industriales de la familia de productos KR CYBERTECH ARC salen ganando gracias a una mayor precisión y a un mejor rendimiento. Esta serie, de mínimo mantenimiento, garantiza un gasto especialmente reducido.
Los robots industriales de la familia de productos KR CYBERTECH ARC son robots de procesos especializados en aplicaciones de trayectoria, como la soldadura con gas de protección, las aplicaciones de adhesivo y medios de obturación. Son apropiados para los sistemas de control KR C4 y KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC (6 ejes) - datos técnicos
1
Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 8 R2100-2 arc HW
Carga total nominal
8 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 8 kg
- Máx. alcance 2101 mm
- Forma constructiva Hollow Wrist
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
- Tipo de protección IP 54, IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
6 de 1 robots visibles