Robot KUKA per la saldatura ad arco
Massima produttività con costi di esercizio contenuti: i robot di saldatura KUKA offrono la massima efficienza per cordoni di saldatura perfetti.
Massima economicità e flessibilità: robot per saldatura ad arco per tutte le esigenze
Trovate l’alleato professionale perfetto per la vostra attività di saldatura:
I nostri robot sono ottimizzati per l’impiego continuativo con bassi costi di esercizio e di manutenzione, condizioni ideali per un impiego gravoso nella saldatura.
KR CYBERTECH nano ARC (portata 6 – 8 kg, Hollow Wrist)
Specialista dei lavori di saldatura ad arco, è sinonimo di massima precisione della traiettoria, disponibile di default con il controllo KR C5, KUKA PathMode e la misurazione assoluta. Le tre varianti con raggi d’azione compresi tra 1.440 e 1.840 mm, in combinazione con l’Hollow Wrist, consentono un’ottimale accessibilità durante la saldatura.

KR CYBERTECH nano (portata 6 – 10 kg, Standard Wrist)
KR CYBERTECH nano è dotato di uno polso centrale snello che consente un montaggio alternativo di una torcia standard. In questo modo è possibile ad esempio montare semplicemente dei sensori di triangolazione per il rilevamento del giunto saldato.

KR AGILUS (portata 6-10 kg)
KR AGILUS, agile e compatto con portata compresa tra 700 e 1.100 mm, è ideale per spazi ristretti e componenti di piccole dimensioni. È particolarmente adatto per la saldatura WIG e dispone di default di un grado di protezione IP67. Grazie al suo peso contenuto, di circa 55 kg, è possibile anche montarlo in modo flessibile su semplici strutture di base. Con KR AGILUS e il controllo robot compatto KR C5 micro è possibile realizzare anche celle compatte di ridottissime dimensioni.

KR CYBERTECH (portata 8-22 kg)
Con il polso centrale sottile e una portata fino a 22 kg, KR CYBERTECH è l’ideale quando serve un’attrezzatura di saldatura pesante oppure carichi addizionali come i sensori.

KR CYBERTECH ARC (portata 8 kg)
KR CYBERTECH ARC con il suo Hollow Wrist, la sua struttura snella e un raggio d'azione di 2.100 mm, offre le precondizioni ideali per la saldatura di grandi componenti metallici.

KR IONTEC (portata 20-70 kg)
KR IONTEC, con il suo eccezionale raggio d’azione di 3.100 mm e una portata compresa tra 20 e 70 kg, è ideale ad esempio per la saldatura di grossi componenti o per applicazioni di saldatura con attrezzature molto pesanti come ottiche laser, saldatura ibrida al laser, saldatura a riporto in polvere. Nonostante le sue dimensioni, KR IONTEC offre un’incredibile precisione di traiettoria e una struttura compatta.

Molto più di un robot per saldatura
Oltre alle applicazioni di saldatura ad arco, KUKA offre un assortimento completo di altri modelli robot per numerosi processi, come ad esempio il carico e lo scarico, con portate fino a 1.300 kg.
KUKA è al vostro fianco prima, durante e dopo l’impiego in produzione, con un’offerta unica di servizi di consulenza e assistenza.
Saldatura ad arco efficiente grazie al giusto software
Software di saldatura e sensori per la massima produttività e flessibilità della vostra applicazione di saldatura
-
KUKA.ArcSense
Rilevamento del giunto saldato con sensore ad arco (TAST): Disponibile come opzione per KUKA.ArcTech, KUKA.ArcSense analizza gli effettivi parametri di saldatura e compensa in questo modo automaticamente le tolleranze dovute al trasferimento del calore o alle imprecisioni nei pezzi. Con i sensori di arco viene creata la giunzione nella posizione prevista. Abbinabile a tutti i robot di saldatura KUKA, KUKA.ArcSense è una soluzione software per la saldatura che offre la massima qualità e riproducibilità durante il processo di saldatura. -
KUKA.ArcTech AdaptiveWelding
Adattamento automatico dei parametri di saldatura programmati: Grazie all’interfaccia configurabile, i parametri di saldatura, ad esempio la larghezza della cianfrinatura, vengono adattati alle tolleranze del componente e alle irregolarità dovute alla produzione dei pezzi, e questo indipendentemente dal fatto che le discrepanze si siano generate in precedenza o durante la saldatura. Il costante adattamento dei valori dati garantisce una costante e affidabile qualità del cordone di saldatura e incrementa la produttività dell’applicazione.
-
KUKA.ArcTech MultiLayer
Programmazione semplice dei cordoni di saldatura multistrato: con KUKA.ArcTech MultiLayer è possibile creare molto rapidamente un programma robot con un cordone di saldatura multistrato, semplicemente programmando le coordinate dei punti dello strato base. Le coordinate dei punti del programma di saldatura multistrato devono essere adattate solamente per lo strato di base, perché le modifiche si trasmettono automaticamente agli strati successivi. Per ogni strato di riempimento e di copertura è possibile memorizzare in un database valori predefiniti specifici per lo spostamento e i parametri di saldatura previsti.
-
KUKA.SeamTech Finding
Individuazione del componente e del giunto saldato con sensore laser intelligente: Il sensore laser registra con una misurazione varie informazioni sulla geometria del componente, con le quali KUKA.SeamTech Finding calcola rapidamente e precisamente una correzione del componente, del cordone o dei singoli punti della traiettoria. Le differenze emerse possono essere compensate fino a 6 dimensioni.
-
KUKA.SeamTech Tracking
Rilevamento degli spigoli e del giunto saldato durante la saldatura: grazie a un sensore laser lineare intelligente e grazie a un’interfaccia Ethernet in tempo reale particolarmente potente, KUKA.SeamTech Tracking è in grado di eseguire una correzione esatta della traiettoria di saldatura programmata. Anche a elevate velocità di saldatura, il robot è in grado di adattarsi autonomamente alla posizione del giunto saldato e alla sua lunghezza, in funzione del componente.
-
KUKA.TouchSense
Scopri di piùIndividuazione del componente e del giunto saldato con la torcia di saldatura o un sensore esterno: KUKA.TouchSense compensa gli scostamenti di forma e di posizione dei pezzi in lavorazione eseguendo delle misurazioni di confronto prima della saldatura. Le differenze emerse possono essere compensate fino a 6 dimensioni. In combinazione con gli ingressi di misurazione rapida, consente un’elevata velocità di ricerca e una maggiore precisione dei risultati di misurazione. La determinazione della posizione del componente può avvenire con o senza contatto.
-
KUKA.Tracc TCP
Controllo automatico Tool-Center-Point (TCP): KUKA.Tracc TCP calcola i valori effettivi del TCP e garantisce che la saldatura avvenga nel punto previsto. Questo mantiene al massimo livello la produttività automatica della cella di saldatura ed evita la necessità di riprogrammazione manuale, dispendiosa in termini di tempo, ad esempio dopo una collisione o dopo la sostituzione della torcia usurata. La particolarità: nella misurazione precisissima del TCP, KUKA.Tracc TCP rileva il suo valore assoluto e tiene quindi conto delle tolleranze di produzione della torcia.
-
KUKA.Sim
Programmazione online e di impianti di saldatura e robot di saldatura: KUKA.Sim supporta la simulazione e la creazione di semplici sequenze robot. La completa libreria di componenti e la funzionalità plug-and-play consentono di eseguire studi di concetti e analisi di fattibilità senza previsione dei tempi di ciclo. Il collegamento in tempo reale di KUKA.OfficeLite consente di analizzare i tempi di ciclo, di creare programmi robot e definire le cinematiche. Le simulazioni possono essere memorizzate in qualunque momento come file video o PDF 3-D.
Scaricate qui l’opuscolo sui robot di saldatura KUKA