机器人搬运
从安装、拣放到物料搬运,凭借我们的搬运机器人、配套的软件包和全面的服务,我们能够为几乎每个行业提供量身订制的机器人搬运解决方案。

适用于要求严苛的产业的搬运机器人
物料搬运
在生产过程中,将产品顺利、快速、高效地从 A 地运送到 B 地非常重要。从无人驾驶运输车到移动机器人和导航系统,我们为您提供顺利运输过程所需的所有组件。

箱中取物
使用 BinPicking(箱中取物),将结构化、半结构化或混乱分布的对像抓取并放置在所需的卸货点处。为此,机器人需要使用一套精确视觉系统。KUKA 提供 KUKA.SmartBinPicking 等一系列可靠的软件选项用于识别对象。藉此确保顺利搬运例如各种散装物料,即使在生产中也能胜任。
拣放
在进行拣放时,拾取、放置和摆放工件。这是制造中最常用的工艺之一。藉助专为拾取和包装量身打造的智能软件 KUKA.PickControl,结合我们种类繁多的机器人,您可以成倍地提高此应用的可能性。
堆垛机
自动化码垛包括托盘上的货物分类。此外,还可用于简化运输和捆绑货物组。KUKA 提供多种形式的码垛:单一码垛、混合码垛、卸垛和冷库码垛。
我们的 KUKA.PalletTech 软件提供低成本的码垛解决方案,尤其是单一码垛。
包装
包装是指包裹产品以保护其免受环境影响的包装。我们提供了多种适合此用途的机器人。我们的顶级型号是 KR QUANTEC,可配备用于精确折叠纸盒的可折叠真空抓手,此外还有协作机器人 LBR iiwa,主要用于折叠和粘贴纸板坯料。
链接
机器的上下料
机器上料是一项单调的重复任务,可以通过我们的机器人技术达成最佳自动化。我们的机器人可以在机器中放入和取出零件,使用零夹紧系统搬运托盘,以及开关机器门。从而使得 CNC 机床 的自动化控制成为可能。进行模具搬运时,通过采用机器人,可以在机器上直接更换模具,或利用内部的模具更换器更换模具。
安装
工业化装配作业是工业制造和生产的核心任务之一。藉助我们的机器人技术,您的工件搬运、质量保证以及安装步骤之间的搬运都可以实现自动化作业。协作机器人 LBR iisy 和 LBR iiwa 等协作机器人可以在没有围栏的情况下安全作业(人机协作,MRK)。