Une réalité virtuelle pour des succès réels : Des projets plus efficaces grâce aux logiciels de simulation
iiQWorks.Sim est le logiciel de simulation ultime pour tous ceux qui travaillent avec des robots KUKA - des programmeurs aux ingénieurs technico-commerciaux et aux chefs de projet en passant par les personnes chargées de la mise en service (virtuelle). Avec des fonctions telles que la configuration du réseau de terrain, la cartographie des E/S, les TechPackages et SafeOperations, iiQWorks.Sim offre tout ce dont vous avez besoin. Les composants périphériques tels que les convoyeurs peuvent être intégrés dans la scène 3D avec des signaux, comme des barrages photoélectriques. En combinaison avec le système d’exploitation iiQKA.OS2, iiQWorks.Sim rend la mise en service plus rapide et plus efficace, ce qui rend votre production plus compétitive.
Les utilisateurs en point de mire : Simulation de robot optimisée grâce au jumeau numérique
Dans le domaine de la simulation robotique, les logiciels de simulation permettent de modéliser et d’optimiser avec précision des processus importants. Avec iiQWorks.Sim, créez un jumeau numérique complet de votre système de robot KUKA. Celui-ci vous permet de simuler à l’avance un résultat précis pour votre projet de robot. Le jumeau numérique vous aide à planifier de nouvelles cellules robotisées, à étendre et à optimiser celles qui existent déjà et à vérifier que votre projet est adapté à la pratique.
Logiciel modulaire : Flexible, évolutif et adapté à vos besoins
Avec iiQWorks.Sim, vous profitez d’un système modulaire flexible et de longue durée : Dans l’esprit d’une architecture logicielle modulaire, des modules complémentaires peuvent être ajoutés à l’outil gratuit iiQWorks.Sim Basic avec iiQWorks.Sim Advanced. Vous pouvez ainsi adapter le logiciel de simulation pour robots entièrement à vos besoins individuels.
iiQWorks.Sim Basic : Le kit de démarrage pour la configuration du robot
iiQWorks.Sim Basic est gratuit : Commencez directement par la configuration de votre robot KUKA, profitez des nombreuses possibilités de la version de base du logiciel de simulation et rendez ainsi votre production et votre logistique interne plus efficaces ! Avec le pack de base, vous pouvez déjà créer une configuration complète de votre production ainsi que des PDF 3D, des vidéos ou des présentations virtuelles.
iiQWorks.Sim Advanced : Faites évoluer votre logiciel selon vos besoins
Avec iiQWorks.Sim Advanced, vous disposez de divers modules complémentaires qui vous permettent de faire évoluer le logiciel de manière flexible et de l’adapter entièrement aux besoins individuels de votre production. Les modules complémentaires sont vendus séparément - vous ne payez donc que ce dont vous avez réellement besoin. Et si vos besoins évoluent à l’avenir, vous pouvez ajouter des modules complémentaires en toute simplicité.