U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Robot handling van zware delen in de staalproductie
Zes KUKA robots van het type KR 1000 titan maken bij de Mannstaedt GmbH nieuwe flexibiliteit in de productie mogelijk. Zware stalen balken worden gestapeld voor transport.
Geautomatiseerde stapeling volgens de wensen van de klant
Mannstaedt GmbH richt zich op de productie van speciale warmgewalste staalprofielen. De speciale profielen zijn op maat gemaakte stalen staven gebruikt bij de
vervaardiging van afgewerkte producten voor een hele reeks van industrieën - bijvoorbeeld in de automobielindustrie, de productie van
vorkheftrucks of havenconstructies automobielbranche, in de vorkheftruckproductie of in de havenbouw worden gebruikt. Bij de profielen van Mannstaedt gaat het om individuele constructies die afhankelijk van de wens van de klant worden vervaardigd.
Voor de laatste fase van het productieproces was de onderneming op zoek naar een automatiseringsoplossing. Ondertussen zorgen zes KUKA robots van het type KR 1000 titan voor de geautomatiseerde stapeling van de speciale profielen met een lengte tot 26 meter – in de plaats van tot nog toe 16 meter.
Precieze handling van heel zware staaldragers tot 2,5 ton
De heavy load robots van KUKA bieden bij een heel hoog draagvermogen ook op grotere afstanden een hoge herhalingsnauwkeurigheid
Dubbele snelheid: KUKA heavy load robots stapelen speciale profielen in de staalproductie
Op basis van de lengte van de speciale profielen tot 26 meter moeten de robots ook lasten van ca. 2,5 ton kunnen transporteren. Een procedure die tot nu toe wereldwijd uniek is. In de geautomatiseerde installatie zijn in het totaal zes robots naast elkaar gepositioneerd. In een eerste stap worden de speciale profielen met een transportband in het werkbereik van de robots geleverd. De robots grijpen de staven met magneetgrijpers en stapelen ze voor het verdere transport plaatsbesparend op in een bepaalde stapelrichting. Afhankelijk van de lengte van de staven nemen verschillende robots de stapeling over. Zo kan de stapeling ook door drie robots samen worden uitgevoerd, wat tot een uitvoering met dubbele snelheid leidt. Na het afleggen van de opgegeven hoeveelheid staven loopt de stapel naar de volgende transportband richting de klant.
Robotgebaseerde handling: Zes KUKA robots van het type KR 1000 titan stapelen speciale profielen plaatsbesparend op elkaar.
De eisen aan de robots zijn duidelijk vastgelegd: beweging van hoge draaglasten, grote reikwijdte en de resistentie in zware externe omstandigheden in de fabriekshal. De heavy load KUKA robot van het type KR 1000 titan voldoet aan al deze eisen. Met een draagvermogen van 1000 kilogram en een reikwijdte van meer dan 3,2 meter is hij een ware krachtpatser. Hij werd expliciet voor het hanteren van motorblokken, staaldragers of scheepsonderdelen ontworpen. Hierbij kunnen afstanden tot 6,5 meter snel en precies worden overbrugd.
Van de omschakeling hadden we grote verwachtingen op het vlak van flexibiliteit. Met de langere speciale profielen kunnen we ons op de markt van de speciale producten van staal goed positioneren
Heavy load KUKA robot verhoogt de flexibiliteit
Mannstaedt GmbH heeft met de omschakeling de flexibiliteit in de productie duidelijk verhoogd en tegelijk de eigen productportfolio vergroot. Het succes heeft ertoe geleid om bijkomende automatiseringsprojecten in volgende productieprocessen uit te testen.