Kies uw locatie:

Land

Montage met robot

De industriële montage is een van de centrale taken in de industriële productie. Wij bieden montagerobots aan en stellen voor u de benodigde componenten en onderdelen samen tot kant-en-klare systemen of producten. Daarbij letten wij er steeds op dat uw productie met de modernste Industrie 4.0-eisen wordt afgestemd. 


Monteren: de technologie

Het monteren is een beslissende processtap in de industriële fabricage en productie. De redenen hiervoor zijn steeds bredere productassortimenten, complexere installaties en producties, kortere productlevenscycli en kortere innovatiecycli. Wie in het tijdperk van Industrie 4.0 nog concurrerend wil zijn moet snel en vooral flexibel zijn. Een montageproces omvat daarbij verschillende werkstappen, bijvoorbeeld:

 

  • Hanteren van gereedschappen en werkstukken

     

     

  • Kwaliteitsbewaking

     

  • Hanteren tussen de afzonderlijke montagestappen

     

  • Afzonderlijke taken binnen het productieproces

     

Flexibele montagerobot - klaar voor uw montageproces

KUKA cobot assisteert bij het montageproces van kegelwielen door verschillende deeloperaties over te nemen. Mens en robot werken naast elkaar op minimale ruimten.

Wat betekent geautomatiseerde montage met KUKA?

KUKA oriënteert zich aan de individuele taakstelling van de betreffende klant en bepaalt zo de behoefte en het potentieel aan automatisering. Naast het traditioneel monteren bieden wij ook andere automatiseringstechnieken aan voor de industriële montage van morgen. Onze robotica en onze samenwerkende robots maken uiteenlopende oplossingen mogelijk om een effectieve en veilige samenwerking tussen robots en mens te waarborgen.

 

Welke voordelen biedt industriële montage met KUKA?


Verbetering van de kwaliteit

  • Foutbeperking - geen vermoeidheid bij monotone taken
  • Betrouwbaar uitvoeren van taken tot aan de afwerking
  • Tijdbesparing - geen pauzes nodig
  • Geen gevaar voor verwisselen van onderdelen
  • Naleven van alle stuklijstposities

Flexibiliteit

  • Virtuele inbedrijfstelling met KUKA.Sim
  • Werken in gevaarlijke omgevingen mogelijk, zoals hitte of scherpe onderdelen
  • Ergonomisch werken: robot positioneert object voor werknemer, neemt werken boven het hoofd volledig over
  • MRS (mens-robot-samenwerking) door cobots: geen veiligheidshek nodig

Rentabiliteit

  • Kostenbesparing
  • Overname van eenvoudige handelingen
  • Overname van herhalende handelingen
  • Hoog concurrentievermogen
  • Hogere productiviteit

Knowhow en ervaring

  • Krachtige en effectieve montagecel
  • Intelligente automatiseringsoplossingen
  • Periferiecomponenten, zoals modulaire grijpersystemen
  • Optimale transporttechnieken
  • Gevoelige montage door samenwerkende robots 

Passende montagerobots en cobots voor automatisering van veeleisende montagetaken

Of het nu gaat om kleine robots of robots voor zware lasten, klassieke industriële robots of cobots: wij bieden u een brede keuze aan robots met de meest uiteenlopende uitvoeringen, kinematica, interfaces en optimale combinaties van draaglast en reikwijdte. Vind de robot die perfect past bij uw toepassing. Wij geven u graag advies.


Welke rol speelt de samenwerking tussen mens en robot bij de automatisering van de montage?

Montage is een van de meest complexe werkzaamheden die een robot kan uitvoeren. Hierbij kunnen moderne montagerobots, zoals de LBR iiwa en de LBR iisy, naar wens flexibel worden ingezet. De sensitieve eigenschappen van de cobots maken veilig en flexibel werken zonder omheining mogelijk. Daardoor kunnen montagerobots in de bestaande productieomgeving worden geïntegreerd en werken zij direct met de mens samen. Mens-robot-samenwerking (MRS) of ook samenwerkende robots genoemd. Bovendien ontlasten cobots mensen bij vermoeiende routinetaken en voeren ze montagetoepassingen snel en betrouwbaar uit. De grijpers van de montagerobots kunnen bovendien met camera's worden uitgerust. Zo vindt de robot of de grijper altijd de juiste componenten en posities.
Individuele veiligheidsconcepten voor robots en systemen
Mens-robot-samenwerking maken veilig en efficiënt werken op maat mogelijk. De sensitieve lichtgewicht-robot werkt zowel ruimtelijk als in de tijd samen met de mens.

Wilt u uw montageproces automatiseren?

Schrijf ons. Samen kunnen we dan bespreken hoe uw montagecel 4.0 er uit kan zien.

Onze montagerobots in actie bij klanten