เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

โซลูชั่นหุ่นยนต์ห้องปลอดเชื้อสำหรับการผลิตสารกึ่งตัวนำ

เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของ KUKA สำหรับห้องปลอดเชื้อเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นสูงในเรื่องการปลอดเชื้อ ความสะอาด และประโยชน์ในการผลิตสารกึ่งตัวนำ เทคโนโลยีดังกล่าวรวมความคล่องตัวและความเที่ยงตรงแม่นยำสูงสุดไว้ด้วยกันแม้ในระยะเวลาการผลิตที่น้อยที่สุด


ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนดของอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำที่เข้มงวด: KUKA ให้ความสำคัญกับห้องปลอดเชื้อและความปลอดภัยอย่างมาก

หุ่นยนต์ Cobot และแพลตฟอร์มของ KUKA ที่มีอนุภาคและการปล่อยมลพิษต่ำสำหรับการผลิตและการจัดการไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับห้องปลอดเชื้อแม้แต่การผลิตของเราเองก็ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของห้องปลอดเชื้อที่เข้มงวดเหล่านี้

KUKA ร่วมมือกับพันธมิตรระบบในการนำเสนอโซลูชั่น อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำโดยอาศัยความสามารถในการเชื่อมโยงและความยืดหยุ่นในการผลิตจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ปรับให้เหมาะสมอย่างลงตัว

มนุษย์และหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่ปลอดเชื้อสูง: โรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูงแห่งอนาคต

สะอาดยิ่งกว่าห้องผ่าตัด: การผลิตชิปสารกึ่งตัวนำจำนวนมากในสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อจนถึงประเภทที่ 1 ของบริษัท Infineon GmbH

เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับการผลิตสารกึ่งตัวนำจากแหล่งเดียว

  • ระบบหุ่นยนต์สำหรับห้องปลอดเชื้อ

    หุ่นยนต์สำหรับห้องปลอดเชื้อและ Cobot (เคลื่อนที่) พร้อมการแบ่งประเภทของห้องปลอดเชื้อขั้นสูง เช่น เนื่องจากมีตัวนำและสายไฟภายในที่ห่อหุ้ม รวมถึงเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนแบบผสานรวม

     

  • ซอฟต์แวร์สำหรับแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน

    แพ็กเกจซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สอดคล้องตาม Semi SECS

  • การให้บริการด้านวิศวกรรมและฝ่ายบริการลูกค้า

    เรามีโซลูชั่นเฉพาะการใช้งานของแต่ละบุคคลตามความต้องการของคุณ
  • KUKA TechCenter ทั่วโลกที่มีมาตรฐานระดับโลก

    KUKA TechCenter พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าเป็นห้องทดสอบ ซึ่งมีสาขามากมายทั่วโลกรวมทั้งประเทศจีนด้วย

ทุกส่วนถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับห้องปลอดเชื้อ: หุ่นยนต์สำหรับสารกึ่งตัวนำและ Cobot เคลื่อนที่ของ KUKA

หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำและรวดเร็วในห้องปลอดเชื้อระดับสูง: มีความปลอดภัยสูงขึ้นจากการรับรองเพิ่มเติมจากสถาบัน Fraunhofer

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องปลอดเชื้อรวมอยู่ในการพัฒนาหุ่นยนต์ขอเราแล้วด้วย หุ่นยนต์มาตรฐานของเราที่มีระดับ ISO ขั้นสูงเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานมากมายในห้องปลอดเชื้อ

 หุ่นยนต์มีพื้นผิวแบบพิเศษที่ทำความสะอาดง่าย รวมถึงสีรองพื้น ปะเก็น และการทำสีแบบพิเศษในทุกแกน หุ่นยนต์ได้มาตรฐานการปล่อยไฟฟ้าสถิตและได้รับการทดสอบความเหมาะสมในการใช้งานกับห้องปลอดเชื้อโดยสถาบัน Fraunhofer IPA

ห้องปลอดเชื้อจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอน

สถาบัน Fraunhofer IPA เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำระดับโลกในด้านการผลิตแบบปลอดเชื้อและการควบคุมการปนเปื้อน เราทำงานร่วมกับ KUKA มานานกว่า 18 ปี ทั้งการรับรองห้องปลอดเชื้อ Fraunhofer Tested Device® และ CSM® และการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับห้องปลอดเชื้อ

ดร. แฟรงก์ เบือร์เกอร์, สถานบัน Fraunhofer IPA

ค้นพบระบบคิเนมาติกส์สำหรับห้องปลอดเชื้อที่เหมาะกับงานของคุณ: 

Cobot เคลื่อนที่สำหรับห้องปลอดเชื้อ: การหยิบจับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เปราะบางอย่างปลอดภัย

การผลิตเชิงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจำเป็นต้องมีหลักการการผลิตและโลจิสติกส์ที่มีอิสระในการเคลื่อนที่ มีการเชื่อมโยงแบบอัจฉริยะ เป็นแบบโมดูล และมีความหลากหลาย
Cobot เคลื่อนที่สำหรับห้องปลอดเชื้อ (KMR iiwa) จะรับประกันการขนย้ายและการจัดการชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เปราะบาง (แผ่นเวเฟอร์, มาสก์, แคริเออร์) จากกระบวนการหนึ่งไปยังกระบวนการถัดไปอย่างปลอดภัย หุ่นยนต์จึงนำทางเองได้โดยอัตโนมัติและไร้รั้วป้องกันได้ในทุกทิศทาง

เพิ่มผลผลิตสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

Cobot เคลื่อนที่ของ KUKA ช่วยให้สามารถจัดการกับวัสดุได้อย่างทะนุถนอมและปลอดภัยด้วยความเที่ยงตรงอย่างยิ่งและการตอบสนองไวเป็นพิเศษ

ห้องทดลองของ KUKA TechCenter: ตั้งแต่การทดสอบที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะไปจนถึงโซลูชั่นครบวงจรสำหรับระบบการเคลื่อนที่

สำหรับลูกค้า เราจะทำการทดสอบรอบด้านที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการผลิตสารกึ่งตัวนำหรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในห้องทดลองนานาชาติ เรามี การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ การทดสอบอินเตอร์เฟส และการทดสอบการทำงานแบบ 24 ชั่วโมง ไปจนถึงโซลูชั่นที่เสร็จสมบูรณ์
โดยขึ้นอยู่กับโครงการ การประยุกต์ใช้งาน และความต้องการ

E-Book: ระบบอัตโนมัติขั้นถัดไปพร้อมระบบหุ่นยนต์ของ KUKA สำหรับห้องปลอดเชื้อ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของการผลิตสารกึ่งตัวนำได้ฟรีใน E-Book 

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ต้องการโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจงใช่หรือไม่?

เรายินดีให้คำปรึกษาแก่คุณจากสมรรถนะและประสบการณ์ที่มีและช่วยค้นหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อกำหนดการเชื่อมตามความต้องการของคุณไปด้วยกัน

กรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของระบบหุ่นยนต์ KUKA สำหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำได้จากกรณีศึกษาของเราหรือดูใน ฐานข้อมูลโซลูชั่นของเราเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์

กำลังมองหาพันธมิตรระบบอัตโนมัติอยู่ใช่หรือไม่?

ใช้เครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกของเราในด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

คุณอาจสนใจ