Ébarbage de carters avec KUKA Industries
La société KSM Casting investit dans une nouvelle ligne de fonderie double dotée de durées de cycles plus courts pour la fabrication de carters de boîtes de vitesses pour des constructeurs automobiles aux USA.
La tâche
La solution
Dans l’installation double, un robot prélève alternativement les carters transportés par les deux convoyeurs et les amène aux presses d’ébarbage de finition de KUKA Industries. Dans la cellule de finition, l’usinage préliminaire de la pièce en fonte est terminé dans une station de sciage et de fraisage. À la fin du processus, les carters sans défauts sont placés sur les palettes correspondantes transportées automatiquement plus loin. En dépit de cela, il est possible, après chaque étape d’usinage et dans l’ensemble de l’installation, d’évacuer des pièces défectueuses.
Avec ces dizaines d’années d’expérience, l’entreprise d’Obernburg relie les secteurs de l’automatisation et des presses ainsi que tous les systèmes et composants dans une commande centrale. Grâce à la finition centrale et au transfert, l’installation double complexe s’accommode de seulement cinq robots et de deux presses d’ébarbage grossier et de finition respectives.