¿Qué tecnología está detrás de la soldadura indirecta por láser?
La soldadura indirecta por láser es un procedimiento sin contacto: El rayo láser calienta el metal de soldeo. Este se introduce durante el proceso como metal adicional, que normalmente es cobre o aleaciones de zinc. El metal de soldeo se funde y rellena el hueco de unión. La fundición une los dos componentes.
El procedimiento de la tecnología de soldadura indirecta por láser:
- Soldadura dura mediante láser a temperaturas de fusión superiores a 450 °C:
Esta técnica de unión se realiza con láseres de diodo de gran potencia y se utiliza sobre todo en la industria del automóvil. - Soldadura blanda mediante láser a temperaturas de fusión por debajo de 450 °C:
Esta tecnología se utiliza con frecuencia para la fabricación de componentes electrónicos.
Soldadura indirecta por láser automatizada
Como cliente de KUKA puede seleccionar entre dos opciones:
- Sistemas de producción automatizados y escalables
- Células de fabricación configuradas de forma individual
Estamos muy familiarizados con los parámetros, como la velocidad de la trayectoria, la potencia del láser o la alimentación óptima de hilo, y ofrecemos variados paquetes de tecnología para diferentes escenarios de producción.
Software para la automatización de sus tareas de soldadura indirecta
Nuestras soluciones de software modulares le permiten llevar a cabo procesos inteligentes de soldadura indirecta robotizada mediante láser e incrementar así su producción. El objetivo es la supervisión fiable de todos los parámetros gracias a una comunicación ideal entre el dispositivo de soldadura indirecta y la unidad de control del robot.