Alegeți locația:

Locație

Gestionarea flotei AMR: AI ca promotor al eficienței

Soluție software inteligentă KUKA.AMR pentru gestionarea și monitorizarea centrală a unei flote AMR eterogene în timp real. Beneficiați de planificarea și optimizarea proceselor bazate pe AI, precum și de punerea simplă în funcțiune – fără programare. Este garantată integrarea perfectă în sistemele existente ale clientului.


Gestionarea flotei AMR a devenit ușoară

Software-ul de gestionare a flotei KUKA.AMR, bazat pe AI, permite cartografierea a numeroase scenarii industriale în care mediile de producție complexe cu obstacole dinamice, persoane, deschideri de uși și ascensoare sunt gestionate cu măiestrie. Comanda întregii flote AMR se realizează autonom, ocolind obstacolele și replanificând rutele în timp real, în funcție de trafic, pentru a asigura funcționarea fără probleme și eficientă.

Indiferent de producătorul robotului și de tipul de vehicul, puteți gestiona autonom traficul și comenzile tuturor roboților mobili autonomi într-un singur mediu. Configurați cu ușurință procesele logistice prin tragere și plasare și, astfel, puneți AMR-ul rapid în funcțiune.

Comandă și coordonare eficiente în depozite și în hale de producție

  • Punere în funcțiune simplă și rapidă datorită programării fără cod 

  • Integrare perfectă a AMR-urilor și a dispozitivelor periferice în mediul de sistem existent

  • Planificarea eficientă a comenzilor și a căilor de transport cu algoritmi AI

  • Identificarea fiabilă și sigură a obstacolelor într-un mediu dinamic

KUKA.AMR: flux de materiale optimizat, siguranță maximă, control automat al funcționării

Software de gestionare a flotei independent de producătorul de vehicule: Pe lângă roboții mobili autonomi de la KUKA, software-ul KUKA.AMR controlează și vehiculele de la alți producători, care pot fi integrate prin intermediul interfeței VDA-5050. 

Descoperiți software-ul complet de gestionare a flotei pentru flota dvs. AMR

Cu ajutorul KUKA.AMR Fleet interconectați și orchestrați foarte eficient roboții mobili. Pentru planificarea comenzilor și punerea în funcțiune, KUKA.AMR Studio este folosit ca interfață ușor de utilizat. Prin combinarea celor două software-uri, veți obține flexibilitate și scalare maxime.

Punerea în funcțiune prin programare fără cod

Configurarea și pregătirea flotei de roboți mobili, precum și organizarea tuturor sarcinilor și a întreținerii se realizează prin intermediul instrumentului de punere în funcțiune KUKA.AMR Studio. Datorită funcției intuitive de tragere și plasare și a unei biblioteci cuprinzătoare de funcții, utilizarea este deosebit de ușoară – pentru configurare nu este necesară programarea. Toate traseele AMR-urilor pot fi reproiectate sau modificate intuitiv pe o hartă a mediului de producție. Actualizările grafice în timp real permit ajustări și atunci când producția este în desfășurare.

00:00
00:00

Integrare deplină în sistemele existente ale clientului

Managerul de flotă KUKA.AMR poate fi integrat perfect în sistemele IT și de automatizare existente, datorită unei platforme API standard. Cu ajutorul interfeței VDA-5050 este posibilă integrarea unei flote eterogene de roboți mobili autonomi (AMR), inclusiv AMR-uri de la KUKA și vehicule de la alți producători, precum și vehicule convenționale de transport fără șofer (AGV) și motostivuitoare convenționale. În plus, această interfață permite, de asemenea, conectarea fără probleme la modulele de comandă PLC ale utilajelor industriale, sisteme antiincendiu, sisteme de gestionare a clădirii și dispozitive periferice, asigurând o gestionare eficientă a întregii flote. Interoperabilitatea deplină a AMR-urilor în producția de semiconductori, fotovoltaice și electronice este facilitată de interfețele SECS/GEM.

În plus, KUKA.AMR Fleet poate fi integrat fără probleme în sistemele WMS și ERP/MES. Gestionarea flotei este upgrade-ul digital care pregătește tranziția către Smart Factory.

Fluxul flexibil de materiale folosind exemplul producției de automobile electronice este realizat prin orchestrarea susținută de AI a AGV-urilor și AMR în toate procesele relevante.

Gestionarea fluxului de lucru prin inteligența artificială

Software-ul de gestionare a flotei optimizează utilizarea AMR-urilor prin distribuirea inteligentă a comenzilor de transport, minimizând astfel costurile. Cu ajutorul algoritmilor AI avansați, software-ul analizează în timp real comenzile de transport actuale, pozițiile și stările de încărcare. Scopul este de a diminua numărul de AMR-uri necesare și de a crește eficiența operațională. Acest lucru duce la o reducere a costurilor de achiziție și de operare, ceea ce face soluția mai atractivă pentru clienți.

Diferite AMR-uri, inclusiv sisteme convenționale de transport fără șofer (AGV), sunt gestionate prin AI pentru obținerea unui flux de lucru optim. 

Evitarea în condiții de siguranță a obstacolelor în medii reale

Managerul de flotă KUKA.AMR, bazat pe AI, oferă funcția prin care AMR-urile pot reacționa în timp real la toate obstacolele. Pe baza datelor software-ului vehiculului, acesta adaptează dinamic rutele robotului pentru a evita coliziunile. În cazul modernizărilor sau al lucrărilor de întreținere la instalațiile de producție, zonele respective pot fi pur și simplu blocate pe harta de gestionare a flotei. Apoi, AMR-urile caută automat căi alternative. 

Navigați spre mai multă eficiență cu gestionarea inteligentă a flotei

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la gestionarea flotei? Vă consiliem cu plăcere cu privire la utilizarea sistemelor de transport fără șofer în compania dvs.

Webinar

Descoperiți adevăratul potențial al roboticii mobile autonome pentru compania dvs.!

de asemenea poti fi interesat de