Alegeți locația:

Locație

Dispozitiv de paletizare KUKA pentru băuturi  

În depozitul Pepsi - Jordan ICE, un KR 700 PA se află în centrul activității de paletizare. Acesta stivuiește băuturi răcoritoare de diferite forme și dimensiuni pe același palet. Cu o rază mare de acțiune și cei mai buni timpi de ciclu, acesta crește considerabil productivitatea în depozitul producătorului de băuturi.


Viteză mare, mai puține erori

Paletizarea mixtă complet automată este considerată drept disciplina supremă în rândul roboților de paletizare. La sucursala Pepsi din Iordania, un robot KUKA îndeplinește această sarcină cu brio. De cinci ani, KR 700 PA asigură aprovizionarea rapidă și fiabilă a supermarketurilor și a altor magazine cu selecția de băuturi răcoritoare de care au nevoie. Sticlă după sticlă, cutie după cutie, strat după strat. „Prin utilizarea robotului, am reușit să creștem productivitatea și să reducem semnificativ rata de eroare datorată intervenției manuale”, spune Bechara Nassar, directorul de vânzări al Technica International SAL, un furnizor libanez de soluții de automatizare și robotică care a instalat paletizorul la Pepsi.
Paletizare complet automată pentru industria băuturilor: La Jordan ICE este vorba despre KR 700 PA

KR 700 PA se află în centrul sistemului de paletizare pentru băuturi

Acum totul se desfășoară în jurul KR 700 PA, a robotului din jurul pachetelor care urmează să fie paletizate. Acesta se află în mijlocul unei hale, în jurul său fiind cinci-șase paleți cu diverse sticle și doze deja ambalate în pachete mici. Pepsi oferă peste 500 de variante de produse ale celor 23 de mărci ale sale, cum ar fi Lipton, 7UP și Pepsi - și în diferite dimensiuni. O provocare pentru orice robot care trebuie să prindă pachetele și să le așeze cu precizie. Pentru început, un stivuitor aduce paleții cu băuturi la stația robotului, precum și paleții goi și straturile intermediare necesare.
Chiar și în cele mai înguste spații, robotul KUKA se dovedește eficient la paletizarea băuturilor

Provocarea paletizării mixte a băuturilor a fost soluționată cu succes

După ce a pus la dispoziție un palet gol pe stația de încărcare, KR 700 PA prinde un strat de băuturi cu ajutorul brațului de prindere și îl ridică. Apoi, folosind o funcție de vid, preia un strat intermediar, îl așează pe băuturi și obține următorul strat. Băuturile cele mai grele se plasează în partea de jos, iar cele mai ușoare în partea de sus. Acest lucru a optimizat fluxul de lucru între depozit și sistemul de paletizare la Pepsi Iordania. Odată ce robotul și-a finalizat sarcina, paleții sunt transportați prin intermediul unei benzi transportoare și, în cele din urmă, aduși în zona de încărcare a camioanelor.
Robotul de paletizare stivuiește strat cu strat - adaptat individual la nevoile clientului. Acum, paletul este gata de colectare
Dispozitiv de paletizare pentru băuturi: KR 700 PA de la KUKA este prima alegere a integratorului de sisteme Technica International SAL

Precis, rapid, puternic

KR 700 PA are o sarcină utilă de până la 700 kg - pentru doze de băutură de 0,33 litri, asta înseamnă peste 2.100 de doze. Chiar și cu sarcina utilă maximă, KR 700 PA lucrează precis și rapid, reușind până la 4 cicluri de lucru pe minut datorită motoarelor puternice. Lucrează exact conform planului. Bechara Nassar explică: „Diferitele tipuri de băuturi sunt stivuite pe paleți în conformitate cu un sistem predefinit. Clientul determină secvența pe strat și pe palet prin intermediul software-ului.” Acest lucru oferă avantaje considerabile, în special pentru comerțul cu amănuntul: Paleții pot fi încărcați individual în funcție de cerințele din magazin. Acest lucru facilitează, de exemplu, aprovizionarea rafturilor la fața locului.
Pe care îl preferați? Clientul poate asambla paleții în mod individual prin intermediul software-ului

De la sistem manual la dispozitiv de paletizare pentru băuturi

Sarcina, care acum este îndeplinită de robot, a fost efectuată manual de numeroși angajați din depozitul Pepsi din Iordania până în 2016. Una dintre cerințele clienților este de a ușura, prin automatizare, munca fizică grea a persoanelor care trebuie să facă acest lucru. „Numai prin automatizare se putea face procesul cât mai eficient posibil. Iar KUKA a avut cel mai potrivit robot pentru noi”, spune Bechara Nassar, explicând alegerea robotului KR 700 PA. Pentru Pepsi, a fost important să folosească cât mai puțin spațiu posibil în timpul procesului de automatizare. Cu o rază de acțiune de până la 3,3 m și, în același timp, cu un design compact, KR 700 PA a fost, prin urmare, potrivit pentru depozitul producătorului de băuturi, care a avut o cifră de afaceri mondială de peste 70 de miliarde de dolari americani în 2020.
KR 700 PA permite paletizarea mixtă complet automată, precisă și rapidă

Prima cooperare cu KUKA

Echipa Technica International SAL a lucrat pentru prima dată cu KUKA la instalare și a fost foarte mulțumită. „KUKA a oferit un sprijin optim pentru inginerii noștri de la fața locului în timpul integrării robotului”, spune Bechara Nassar. Compania oferă soluții de automatizare din 1982 și este considerată ca fiind un lider în materie de instalații cu roboți în Orientul Mijlociu și în regiunea Golfului. Technica intenționează să extindă această soluție de paletizare și la alte fabrici din diferite industrii din întreaga lume. Bechara Nassar continuă: „De asemenea, dorim să mai adăugăm un pas în plus sistemului și să le oferim clienților noștri o soluție de paletizare Tetris. Astfel, chiar și în cadrul aceluiași strat, pot fi stivuite diferite tipuri și dimensiuni de băuturi.” Cea mai mare provocare aici este faptul că fiecare strat trebuie să ajungă la aceeași înălțime, astfel încât următorul să poată fi stivuit deasupra. Software-ul corespunzător poate, de asemenea, să calculeze și să planifice cu precizie acest lucru în avans.

Am vrut să facem sistemul de paletizare a băuturilor cât mai eficient posibil - cu un spațiu foarte limitat. Pentru noi, KR 700 PA este cel mai potrivit pentru acest lucru.

Bechara Nassar, director de vânzări la Technica International SAL

Găsiți un partener de sistem KUKA în apropierea dvs.

Găsiți aici partenerul potrivit pentru industria sau pentru problema dvs.

de asemenea poti fi interesat de