Scegli la tua località:

Posizione

La produzione automatizzata delle celle per batterie

Con robot certificati per camera bianca e asciutta, esperienza pluridecennale e servizi completi, KUKA offre un sistema efficiente per la produzione automatizzata di celle per batterie: che si tratti di celle a sacchetto, prismatiche o cilindriche.


KUKA è il partner innovativo per l'automazione della produzione di tutti i tipi di celle per batterie agli ioni di litio

Dall'elettromobilità all'elettronica di consumo

L'impiego di batterie agli ioni di litio è diventato sempre più importante grazie alla loro elevata densità energetica. La domanda è in costante crescita e questo può rappresentare una sfida per la propria azienda. KUKA supporta le aziende come un partner affidabile ed esperto, con prodotti certificati e specifici e servizi personalizzati: in Europa, negli USA, in Cina e in tutto il mondo. Grazie alla nostra competenza tecnologica e alla robotica innovativa, soddisfiamo tutte le esigenze dei produttori di auto elettriche e dell'elettronica di consumo.

Massimizzate la produttività della vostra produzione di celle per batterie utilizzando robot sicuri, tecnologie collaudate e un'assistenza di primo livello:

  • Robotica industriale specifica per il compito

    • Robot per diverse classi di camera bianca
    • Robot certificati in ambienti estremamente secchi
    • Protezione ESD per tutti i robot a quattro e sei assi 
    • Celle di produzione scalabili
    • Unità lineari per ampliare lo spazio di lavoro
    Trovare la soluzione robotica più adatta
  • Tecnologia tedesca

    • Movimentazione sicura delle celle per batterie in ambienti sensibili
    • Tempi di messa in servizio ridotti grazie al software intelligente
    • Processo di produzione delle celle agli ioni di litio in celle robotiche molto piccole
    • Esperienza nella saldatura laser, nella saldatura ad attrito, nella flangiatura, nella saldatura a stagno e nella saldatura a ultrasuoni
    Per saperne di più su KUKA Technologies
  • Assistenza clienti a 360°

    • Tecnici di assistenza e programmatori formati al massimo livello
    • Infrastruttura globale e hub regionali per una rapida fornitura di ricambi
    • Rete di partner di sistema presenti localmente
    • Formazione per ogni esigenza
    • Assistenza professionale 24/7
    Tutti i servizi (PDF)
  • KUKA ti supporta con:

    • Consulenza, studi di fattibilità, costruzione di prototipi presso il TechCentre
    • Servizi di simulazione
    • Servizi di integrazione personalizzati
    • Servizi di programmazione
    • Ottimizzazione dei tempi di ciclo
    • Servizi Upgrade & Refurbish
    servizi ordinabili online sul portale clienti my.KUKA

Offriamo soluzioni di automazione per la produzione di tutti i formati di celle per batterie agli ioni di litio:

Elettromobilità

Celle per batterie per il futuro della mobilità

Nella E-Mobility sono impiegate celle cilindriche, prismatiche e a sacchetto con tecnologia agli ioni di litio. Per le aziende del settore E-Mobility mettiamo in campo un potente know-how che spazia dalla produzione delle batterie alle camere bianche, oltre a una gamma completa di robot dotati di carichi utili e raggi d'azione elevati. La nostra presenza si estende all'Europa e al mondo intero. Questi sono i presupposti giusti per automatizzare la produzione di batterie a partire dalla cella. Di questo ne beneficiano non solo i clienti dell'industria automobilistica, ma anche i produttori di biciclette, scooter e moto elettriche, nonché di navi e aerei. Grazie all'automatizzazione integrale, è possibile evitare i rischi per la salute dei dipendenti nelle camere asciutte.

La batteria è il cuore dell'auto elettrica e la sua produzione assumerà sempre maggiore importanza in Europa. KUKA supporta gli stabilimenti produttivi nell'automazione della produzione.

3C industria elettronica 

Aumentare la qualità dei prodotti per l'elettronica di consumo con la robotica

I nostri piccoli robot flessibili (KR DELTA, KR SCARA e KR AGILUS) e i cobot supportano da anni con successo l'industria elettronica 3C. Utilizziamo la nostra esperienza anche nella produzione delle celle per batterie significativamente più piccole, necessarie per le batterie di computer portatili, tablet, smartphone e altri piccoli dispositivi. Grazie alle soluzioni per camere bianche, alla massima precisione e ai tempi di ciclo rapidi con un ingombro ridotto, le nostre soluzioni di automazione apportano dei benefici significativi all'elettronica di consumo. 

Con i nostri robot e cobot compatti, leggeri e poco ingombranti, sarà possibile produrre in breve tempo grandi quantità di piccole celle per batterie per i prodotti dell'industria dell'intrattenimento.

Utensili elettrici

Batterie ricaricabili ad alte prestazioni per utensili

Dalla sega, passando per il cacciavite, per arrivare al trapano: La tendenza è quella di utilizzare strumenti con potenti batterie ricaricabili. Maggiore capacità e potenza, ricarica più rapida e lunga durata utile caratterizzano i sistemi di batterie che sono installati nei Powertool. Anche per questi KUKA offre soluzioni di produzione automatizzate: I nostri robot sono caratterizzati dalla massima precisione, ossia è possibile ottenere tolleranze di produzione ridotte. In questo modo è possibile produrre batterie durevoli e robuste che possono essere utilizzate in prodotti di alta qualità.

Gli utensili elettrici hanno un tasso di crescita sempre più crescente, il che è perfettamente in linea con l'automazione nella produzione di celle rotonde per batterie. 

Sistemi di accumulo di energia

Sistemi di accumulo per l'utilizzo sostenibile dell'elettricità

I sistemi di accumulo di energia (ESS) svolgono un ruolo decisivo, in particolare in relazione alle energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile. I pacchi batteria sono costruiti in modo modulare, in modo che i moduli possano essere adattati o sostituiti in base alle esigenze e che l'ESS possa essere configurato per applicazioni specifiche. KUKA supporta le aziende con il software e i robot dall'impronta ridotta nello sviluppo di queste nuove tecnologie, che in futuro saranno sempre più utilizzate anche nelle batterie delle auto elettriche. 

In qualità di partner professionale, KUKA offre alle aziende in Europa e nel mondo il suo supporto nella produzione automatizzata di sistemi di batterie per l'accumulo di energia (ESS/EES).

Prestazioni al top 24 ore su 24: Produzione di celle per batterie in condizioni speciali

I robot vengono utilizzati per caricare, scaricare e movimentare le batterie (agli ioni di litio). A tale scopo sono adattati ai requisiti ambientali specifici e progettati sia per le camere sterili che per le camere asciutte. Poiché il materiale della batteria deve essere protetto dall'umidità, i nostri robot possono lavorare in ambienti produttivi con un'umidità inferiore allo 0,04% senza che le guarnizioni del robot diventino fragili. I nostri robot per camera bianca e per camera asciutta hanno una struttura speciale per proteggere il materiale della batteria dalle emissioni di particelle.

Produzione economica di batterie agli ioni di litio grazie a progettazione e certificazione intelligenti


Idoneità alla camera sterile

Tutti i test in camera bianca per i nostri robot sono eseguiti dall'Istituto Fraunhofer IPA di Stoccarda, in conformità alla norma ISO 14644-1. Questo è ciò che caratterizza le varianti di camera sterile:

  • Robotica a basse particelle e basse emissioni grazie al post-trattamento ottimizzato per le camere bianche
  • Coperture in lamiera d'acciaio inossidabile e materiale di fissaggio (ad es. viti, rondelle) con protezione contro la corrosione
  • Guarnizioni con buona resistenza all'abrasione

Adatto per camera asciutta

Le batterie agli ioni di litio sono attualmente la migliore tecnologia per le batterie di accumulo ad alte prestazioni. Queste richiedono la produzione di celle per batterie in una camera sterile asciutta. Il KR AGILUS certificato per camera asciutta è caratterizzato da:

  • Adatto alla movimentazione con tasso di umidità o punto di rugiada molto basso
  • Superficie liscia e tecnologia di connessione interna
  • Certificato dal Fraunhofer IPA

Struttura estremamente compatta

Grazie a un ingombro ridotto, i nostri robot e controllori robotici sono ideali per le celle compatte nella produzione di celle per batterie. 

Protezione ESD 

I nostri robot dispongono già di protezione ESD nella configurazione di base. In questo modo, le batterie possono essere trattate senza problemi elettrostatici.

IPA certification »Fraunhofer TESTED DEVICE®« and »CSM®«

Robotica specifica per la produzione di celle per batterie

KR C5 micro

Il controllo per robot riunisce il comando per robot, PLC, movimento e sicurezza in un alloggiamento ultracompatto con un volume di soli 16 litri.

Sei pronto a ripensare la produzione di celle per batterie?

La nostra robotica all'avanguardia è a tua disposizione. Insieme facciamo crescere la tua produzione a un livello avanzato.

Programmazione e messa in servizio rapida dei robot

Nella produzione di celle per batterie, non solo la tecnologia dei robot e la competenza nei processi utilizzati sono determinanti, ma anche il software svolge un ruolo centrale. Nel mondo in continua evoluzione della produzione di celle per batterie, la scelta del software applicativo più adatto è fondamentale per mantenere la competitività e soddisfare i requisiti di prestazione e sostenibilità. Con l'aiuto di un software ad alte prestazioni, i produttori possono aumentare la qualità delle celle per batterie e massimizzare l'efficienza della produzione. 

Software applicativo per ogni situazione: messa in funzione rapida, elevata affidabilità del processo

KUKA.AppTech: Programmazione dei robot KUKA nell'ambiente di applicazione

KUKA.RobotSensorInterface: Interfaccia per la comunicazione tra robot industriale e relativo sistema di sensori

KUKA.LaserTech: Collegamento dei sistemi di saldatura e taglio laser al controllo del robot

KUKA.RoboSpin: Saldatura a punti economica di giunzioni in alluminio

KUKA.PLC mxAutomation: Interfaccia PLC universale certificata PLCopen

KUKA.SafeOperation: Monitoraggio orientato alla sicurezza degli spazi di lavoro dei robot

KUKA.ForceTorqueControl: Programmazione delle forze e delle coppie di processo di un movimento robotico

KUKA.GripperSpotTech: Sistema di comando di utensili e pinze nell'ambiente di lavoro

KUKA.SeamTech: Rilevamento e tracciamento del giunto saldato per applicazioni di saldatura laser e ad arco

KUKA.VisionTech: Riconoscimento di oggetti 2D, riconoscimento di codici e OCR e controllo qualità

KUKA.RoboTeam: Lavoro cooperativo di un massimo di 4 robot in squadra e sincronizzazione delle cinematiche di assi aggiuntivi, come posizionatori di pezzi o assi lineari dei robot

KUKA iiQoT: Piattaforma IoT industriale per la produzione digitalizzata di celle per batterie

Il gemello digitale: Produzione di celle per batterie perfettamente pianificata

Creiamo un gemello digitale dell'intera catena di processo, in modo da risparmiare più tempo possibile nella fase di installazione dei nuovi processi produttivi e delle singole fasi di processo e pianificare le capacità produttive in modo ottimale ed efficiente. Il nostro software di simulazione KUKA.Sim può riprodurre il processo successivo in modo identico. Con i servizi aggiuntivi, la produzione di celle per batterie può essere pianificata e calcolata in anticipo in modo affidabile.

Soluzioni di automazione per tutta la catena del valore della produzione delle batterie