Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Sản xuất tự động của ô pin

Với các rô-bốt dành cho phòng khô được chứng nhận và sạch, kinh nghiệm hàng chục năm và dịch vụ toàn diện, KUKA đưa ra các ý tưởng kinh tế cho lắp ráp ô pin tự động: Cho dù pin dạng túi, pin hình lăng trụ hoặc pin hình trụ.


KUKA với tư cách là đối tác tự động hóa tiên tiến để sản xuất tất cả các loại pin lithium-ion

Từ xe điện đến thiết bị tiêu dùng điện tử

Việc sử dụng pin lithium-ion ngày càng trở nên quan trọng do mật độ năng lượng cao của chúng. Nhu cầu không ngừng tăng lên, điều này có thể đặt ra những thách thức cho doanh nghiệp của bạn. KUKA hỗ trợ bạn với tư cách là một đối tác đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm với các sản phẩm cụ thể và được chứng nhận cũng như các dịch vụ được thiết kế riêng - ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc và mọi nơi khác trên thế giới. Nhờ kiến thức công nghệ và rô-bốt cải tiến, chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của các nhà sản xuất ô tô điện và nhà sản xuất thiết bị điện tử cầm tay.

Tối đa hóa công suất sản xuất ô pin của bạn bằng rô-bốt an toàn, công nghệ đã được công nhận và dịch vụ xuất sắc:

  • Rô-bốt công nghiệp dành cho nhiệm vụ cụ thể

    • Rô-bốt có các lớp phòng sạch khác nhau
    • Rô-bốt được chứng nhận trong môi trường cực kỳ khô ráo
    • Bảo vệ ESD cho tất cả các rô-bốt bốn và sáu trục
    •    
    • Các ô sản xuất có thể mở rộng
    • Đơn vị tuyến tính để mở rộng không gian làm việc
    Tìm giải pháp rô-bốt phù hợp
  • Kỹ thuật Đức

    • Xử lý an toàn ô pin trong môi trường nhạy cảm
    • Thời gian vận hành ngắn nhờ phần mềm thông minh
    • Quy trình sản xuất ô lithium-ion trong ô rô-bốt rất nhỏ
    • Chuyên môn trong hàn laser, hàn ma sát khuấy, hàn bích, hàn vảy, hàn siêu âm
    Tìm hiểu thêm về công nghệ KUKA
  • Dịch vụ hỗ trợ 360°

    • Kỹ thuật viên dịch vụ và lập trình viên được đào tạo xuất sắc
    • Cơ sở hạ tầng toàn cầu và các trung tâm khu vực để cung cấp phụ tùng thay thế nhanh chóng
    • Mạng lưới đối tác hệ thống tại khu vực của bạn
    • Đào tạo cho mọi nhu cầu
    • Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7
    Tất cả dịch vụ (PDF)
  • KUKA hỗ trợ với:

    • Tư vấn, nghiên cứu khả thi, xây dựng nguyên mẫu tại TechCenter
    • Dịch vụ mô phỏng
    • Dịch vụ tích hợp tùy chỉnh
    • Dịch vụ lập trình
    • Tối ưu hóa thời gian chu kỳ
    • Dịch vụ nâng cấp và tân trang
    Dịch vụ có thể được đặt hàng trực tuyến trên cổng thông tin khách hàng my.KUKA

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tự động hóa để sản xuất tất cả các dạng pin lithium-ion:

Xe điện

Các ô pin tương lại của phương tiện di chuyển

Các ô hình trụ, lăng trụ và dạng túi với công nghệ lithium-ion được sử dụng trong xe điện. Chúng tôi cung cấp cho các công ty trong lĩnh vực xe điện chuyên môn sâu rộng, từ sản xuất pin đến phòng sạch, cũng như danh mục rô-bốt nhất quán có tải trọng và tầm với cao. Sự xuất hiện của chúng tôi mở rộng sang cả Châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Đây là những điều kiện tiên quyết phù hợp để tự động hóa quá trình sản xuất ô. Điều này không chỉ thu hút khách hàng của ngành công nghiệp ô tô mà còn cả các nhà sản xuất xe đạp, xe tay ga và xe máy chạy bằng điện cũng như tàu thủy và máy bay. Nhờ tự động hóa hoàn toàn, có thể tránh được những rủi ro về sức khỏe cho nhân viên trong phòng khô.

Pin là trái tim của ô tô điện và giờ đây sẽ được sản xuất ngày càng nhiều ở châu Âu. KUKA hỗ trợ các nhà máy trong việc tự động hóa sản xuất.

Công nghiệp điện tử 3C 

Nâng cao chất lượng sản phẩm điện tử tiêu dùng bằng rô-bốt

Các rô-bốt nhỏ linh hoạt của chúng tôi (KR DELTA, KR SCARA và KR AGILUS) và cobot đã hỗ trợ thành công ngành công nghiệp điện tử 3C trong nhiều năm. Chúng tôi cũng sử dụng bí quyết của mình để sản xuất pin nhỏ hơn đáng kể, cần thiết cho pin của máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị nhỏ khác. Với các giải pháp phòng sạch, độ chính xác tối đa và thời gian chu kỳ nhanh với yêu cầu về không gian nhỏ, các giải pháp tự động hóa của chúng tôi tạo ra những lợi thế đáng kể cho thiết bị điện tử tiêu dùng.

 
Với các rô-bốt và cobot nhỏ nhẹ và tiết kiệm không gian của chúng tôi, bạn có thể sản xuất số lượng lớn pin nhỏ cho các sản phẩm trong ngành giải trí trong thời gian ngắn nhất.

Dụng cụ điện

Pin hiệu suất cao cho các công cụ

Từ cưa đến tuốc nơ vít đến máy khoan: Xu hướng hướng tới các công cụ có pin mạnh. Hệ thống pin được tích hợp trong dụng cụ điện có đặc điểm là có dung lượng và hiệu suất cao hơn, sạc nhanh hơn và tuổi thọ dài. KUKA cũng cung cấp các giải pháp sản xuất tự động cho việc này:  Đặc trưng ở rô-bốt của chúng tôi là mức độ chính xác cao nhất, nghĩa là có sai số sản xuất thấp. Điều này cho phép sản xuất ra những loại pin bền và có tuổi thọ cao để sử dụng trong các sản phẩm chất lượng cao.

Dụng cụ điện có đặc điểm là tốc độ tăng trưởng cao, điều này khiến cho việc tự động hóa trong quá trình sản xuất ô tròn cho pin trở nên hợp lý. 

Hệ thống lưu trữ năng lượng

Hệ thống lưu trữ để sử dụng điện bền vững

Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là khi nói đến năng lượng tái tạo, cũng như cả đối với phương tiện di chuyển bền vững. Các bộ pin có thiết kế dạng mô-đun để các mô-đun có thể được trang bị thêm hoặc thay thế theo yêu cầu và ESS có thể được cấu hình riêng cho ứng dụng. KUKA hỗ trợ các công ty sử dụng phần mềm và rô-bốt với diện tích nhỏ trong việc phát triển các công nghệ mới này. Những công nghệ này cũng sẽ được sử dụng ngày càng nhiều trong pin ô tô điện trong tương lai.

 
Là một đối tác chuyên nghiệp, KUKA cung cấp hỗ trợ cho các công ty ở Châu Âu và trên toàn thế giới trong việc sản xuất tự động hệ thống pin cho hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS/EES).

Ở hiệu suất cao nhất suốt ngày đêm: Sản xuất pin trong điều kiện đặc biệt

Rô-bốt được sử dụng để bốc dỡ cũng như xử lý pin (lithium-ion). Chúng được điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu cụ thể về môi trường và được thiết kế cho cả phòng sạch và phòng khô. Vì vật liệu pin phải được bảo vệ khỏi độ ẩm nên rô-bốt của chúng tôi có thể hoạt động trong ngành sản xuất ở độ ẩm dưới 0,04% mà phớt rô-bốt không bị giòn trong môi trường này. Để bảo vệ vật liệu pin khỏi phát thải dạng hạt, rô-bốt phòng sạch và rô-bốt phòng khô của chúng tôi có thiết kế đặc biệt.

Sản xuất pin lithium-ion tiết kiệm thông qua thiết kế thông minh và chứng nhận


Thích hợp cho phòng sạch

Tất cả các thử nghiệm trong phòng sạch dành cho rô-bốt của chúng tôi đều được thực hiện bởi Viện Fraunhofer IPA ở Stuttgart theo tiêu chuẩn ISO 14644-1. Đây là điểm phân biệt các biến thể phòng sạch:

  • Rô-bốt có lượng phát thải khí thấp và hạt thấp thông qua quy trình xử lý hậu kỳ được tối ưu hóa cho phòng sạch
  • Vỏ kim loại tấm chống rỉ và vật liệu gắn (ví dụ: ốc vít, vòng đệm) có khả năng bảo vệ chống ăn mòn
  • Phớt có khả năng chống mài mòn tốt

Thích hợp cho phòng khô

Công nghệ tốt nhất hiện nay cho pin lưu trữ mạnh mẽ là pin lithium-ion. Những điều này đòi hỏi phải lắp ráp ô pin trong phòng sạch khô. KR AGILUS, được chứng nhận cho phòng khô, có đặc điểm:

  • Thích hợp để xử lý ở độ ẩm rất thấp hoặc điểm sương rất thấp
  • Bề mặt láng mịn và công nghệ kết nối bên trong
  • Chứng nhận của Fraunhofer IPA

Thiết kế rất nhỏ gọn

Nhờ diện tích nhỏ, rô-bốt và bộ điều khiển rô-bốt của chúng tôi rất lý tưởng cho các ô nhỏ gọn trong lắp ráp ô pin. 

ESD được bảo vệ 

Rô-bốt của chúng tôi đã được bảo vệ ESD trong cấu hình cơ bản. Điều này có nghĩa là pin có thể được xử lý mà không cần tĩnh điện.

IPA certification »Fraunhofer TESTED DEVICE®« and »CSM®«

Rô-bốt chuyên dụng cho nhiệm vụ lắp đặt ô pin


KR C5 micro

Bộ điều khiển rô-bốt kết hợp kiếm soát rô-bốt, kiểm soát PLC, kiểm soát chuyển động và kiểm soát an toàn trong một vỏ siêu nhỏ gọn với thể tích chỉ 16 lít.

Bạn đã sẵn sàng suy nghĩ lại về việc sản xuất ô pin của mình chưa?

Công nghệ rô-bốt tiên tiến nhất của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Hãy cùng nhau đưa hoạt động sản xuất của bạn lên một tầm cao mới.

Lập trình và vận hành rô-bốt nhanh chóng

Trong quá trình sản xuất ô pin, không chỉ công nghệ rô-bốt và kiến thức chuyên môn trong các quy trình được sử dụng là rất quan trọng mà phần mềm cũng đóng vai trò trung tâm. Trong thế giới sản xuất ô pin không ngừng phát triển, việc lựa chọn phần mềm ứng dụng phù hợp là rất quan trọng để duy trì khả năng cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất cũng như tính bền vững. Bằng cách sử dụng phần mềm hiệu suất cao, các nhà sản xuất có thể tăng chất lượng pin và tối đa hóa hiệu quả sản xuất. 

Phần mềm ứng dụng cho mọi trường hợp: vận hành nhanh, độ tin cậy quy trình cao

KUKA.AppTech: Lập trình rô-bốt KUKA trong môi trường ứng dụng

KUKA.RobotSensorInterface: Giao diện giao tiếp giữa rô-bốt công nghiệp và hệ thống cảm biến của chúng

KUKA.LaserTech: Kết nối hệ thống hàn laser và cắt laser với bộ điều khiển rô-bốt

KUKA.RoboSpin: Hàn điểm tiết kiệm các kết nối nhôm

KUKA.PLC mxAutomation:  Giao diện PLC được chứng nhận PLCopen phổ quát

KUKA.SafeOperation: Giám sát theo định hướng an toàn của không gian làm việc của rô-bốt

KUKA.ForceTorqueControl: Lập trình quá trình lực và mô-men chuyển động của rô-bốt

KUKA.GripperSpotTech: Kiểm soát dụng cụ và bộ cụ kẹp trong môi trường làm việc

KUKA.SeamTech: Mối hàn và đường hàn cho các ứng dụng hàn laser và hàn bảo hộ

KUKA.VisionTech: Nhận dạng đối tượng 2D, mã và nhận dạng OCR cũng như kiểm soát chất lượng

KUKA.RoboTeam: Sự hợp tác của tối đa 4 rô-bốt trong một nhóm cũng như đồng bộ hóa động học trục bổ sung như bộ định vị phôi hoặc trục tuyến tính của rô-bốt

KUKA iiQoT: Nền tảng IoT công nghiệp để sản xuất ô pin số hóa

Bản sao kỹ thuật số: Lắp ráp ô pin được lên kế hoạch hoàn hảo

Để bạn có thể tiết kiệm nhiều thời gian nhất có thể khi cài đặt các quy trình sản xuất mới và các bước quy trình riêng lẻ cũng như lập kế hoạch năng lực sản xuất một cách tối ưu và hiệu quả, chúng tôi tạo ra một bản sao kỹ thuật số cho toàn bộ chuỗi quy trình của bạn. Phần mềm mô phỏng KUKA.Sim của chúng tôi có thể ánh xạ quy trình tiếp theo một cách giống hệt nhau. Với các dịch vụ bổ sung, việc sản xuất pin của bạn có thể được lên kế hoạch và tính toán trước một cách đáng tin cậy.