KMP 3000P
La plateforme mobile autonome transporte les poids lourds de la production et de l’intralogistique. Elle supporte jusqu’à trois tonnes et se déplace de manière omnidirectionnelle dans l’espace. Grâce à son nouveau concept de recharge par induction, la KMP 3000P est opérationnelle 24 heures sur 24. Les caméras 3D et les scanners laser intégrés apportent flexibilité et sécurité dans un environnement de travail où se trouvent des personnes.
Concepts de maintenance intelligents
La plateforme de transport KMP 3000P se distingue non seulement par ses performances élevées, mais aussi par sa facilité de maintenance. Grâce à leur conception modulaire, les composants sont facilement accessibles. Un remplacement est ainsi réalisable rapidement et à moindre coût.
- Démontage de la roue par le côté - il n’est pas nécessaire de soulever ou d’enlever le boîtier.
- La bobine de charge inductive est facilement démontable.
- Remplacement rapide des pièces critiques en quelques minutes grâce à la trappe de maintenance

Une conduite silencieuse grâce à un concept d’entraînement innovant
Le nouveau concept d’entraînement omnidirectionnel de la KMP 3000P est particulièrement convivial : Les roues de guidage entraînées assurent un fonctionnement très silencieux et permettent d’atteindre des vitesses élevées. Chacune des deux unités d’entraînement est composée de deux roues. La répartition du poids sur deux roues entraîne une charge ponctuelle moins importante sur chaque roue, ce qui réduit l’abrasion. Outre le remplacement de l’ensemble de l’unité d’entraînement, il est également possible, selon les besoins, de remplacer le revêtement de certaines roues.