Konumunuzu seçin:

Konum

KMP 3000P

Otonom mobil platform, üretim ve intralojistik alanındaki ağır yükleri taşıyor. Üç tona kadar taşıyabilir ve alanda her yöne doğru hareket edebilir. Yeni endüktif şarj konsepti sayesinde KMP 3000P günün her saati çalışmaya hazırdır. Entegre 3D kameralar ve lazer tarayıcılar, insanlarla çalışma ortamında esneklik ve güvenlik sağlar.


Verimli malzeme akışı için işbirlikçi AMR platformu

İntralojistik sisteminiz her zaman hazır durumda olsun: KMP 3000P ile üç ton yük otonom ve doğru bir şekilde taşınabilir.

KMP 3000P üretimin devam etmesini sağlar

Otonom mobil platform, endüktif şarj konsepti sayesinde 7/24 kullanıma hazırdır. Platform hem merkezi şarj istasyonlarında hem de iş istasyonlarında devam eden süreçte merkezi olmayan şekilde şarj edilebilmektedir.

Üç tona kadar taşıma özelliği sayesinde, çeşitli olası uygulamaların önünü açar. İster üretimde malzeme tedariki, konveyör bandı olmayan süreç zinciri veya klasik noktadan noktaya taşıma olsun: KMP 3000P büyük, hantal ve ağır bileşenlerin taşınmasını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir. Sistemin 2200 x 1200 x 370 mm'lik kompakt boyutlarından yararlanırsınız.

Bir bakışta platformun tüm avantajları

  • Yüksek düzeyde ekonomik verimlilik

    • Satın alım için optimum maliyetli
    • Kolay ve optimum maliyetli bakım
    • Yenilikçi şarj teknolojisi sayesinde optimize edilmiş AMR filosu
    • “No-Code” filo yönetimi yazılımı sayesinde hızlı ve optimum maliyetli entegrasyon
  • Yüksek esneklik

    • Dar alanlarda kullanım için çok yönlü sürüş
    • SLAM, QR kodu veya her ikisinin kombinasyonu ile navigasyon mümkündür
    • İkinci bir platformla yük paylaşımı sayesinde taşıma kapasitesi 6 tona kadar genişletilebilir
    • Elektrikli kaldırma sistemi
  • Modern akü teknolojisi

    • Lityum demir fosfat akü sayesinde daha da güvenli
    • Şarj gücü: 3000 Watt
    • Çalışma süresi: 6-8 saat
    • Endüktif şarj sayesinde 7/24 işletim mümkündür
    • 2 saatten az şarj süresi (%10-90)
  • Maksimum seviyede güvenlik

    • Çarpışma algılamasına yönelik gelişmiş sensörler, 360° korumayı garanti eder
    • Aracın tamamı için koruma sınıfı IP 54 (sıçrayan suya, toza, talaşlara karşı koruma)
    • IoT cihazları için CE, UL ve FCC onayı

KMP 3000P: Olağanüstü performansın detayları 


Akıllı navigasyon: çok yönlü ve kolay

  • Lazer tarayıcı aracılığıyla SLAM navigasyonu
  • Platformun alt kısmındaki 3D kameralar aracılığıyla QR kod navigasyonu
  • Yenilikçi çok yönlü tekerlek teknolojisi
  • Akıllı filo yönetimi sayesinde kolay entegrasyon, kullanım ve bakım
  • Kolay manuel kumanda
  • Üçüncü taraf filo yönetimi çözümlerine kolay entegrasyon için VDA 5050 arabirimi

En yüksek güvenlik standartları

  • Güvenilir engel tespiti için 2x lazer tarayıcı (360° koruma)
  • Her 4 tarafta bulunan 4x adet 3D kamera etraftaki engelleri tespit ederek platformun ve yükün güvenliğini daha da artırır
  • 6x acil durdurma anahtarı (platformun her köşesinde)
  • Aracın etrafındaki tampon şeridi
  • Akustik ve görsel sinyaller
  • QR kodlu yük algılama için kamera

Akıllı şarj yönetimi

  • Taşıma platformunun altındaki şarj pediyle endüktif şarj
  • Süreçte aşınmasız şarj
  • Şarj seviyesi düşük olduğunda platform otomatik olarak müsait bir şarj istasyonuna yönlendirilir
  • Tek fazlı olduğundan özel bir güç kaynağı kurmaya gerek yoktur

Kanıtlanmış yüksek performans

  • Konumlandırma hassasiyeti: 10 mm'ye kadar, ± 1° (SLAM); 5 mm'ye kadar, ± 0,5° (QR kodu)
  • Maks. hız: Taşıma yükü olmadan 1,2 m/sn, taşıma yükü ile 1,0 m/sn
  • Entegre kaldırma düzenekleri: Kaldırma yüksekliği: 100 mm; kaldırma hızı: 30 mm/s
  • Yerinde dönüş yarıçapı: 1,3 m

Otonom mobil robotları şirket içi süreçlerinize entegre etmekle ilgileniyor musunuz?

Mobil robotik ürünler alanındaki uzmanlarımız, hem robot seçiminde hem de geliştirme ve uygulama aşamalarında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca kusursuz bir satış sonrası destek de sunuyoruz.

KUKA'nın AMR’si üretimi ve intralojistiği harekete geçirdi