![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/palettieren/kuka-palletizing.jpg?rev=-1&w=1900&hash=25353033C55F1B30CBDAA026F3619E7F)
Automatisch palletiseren en depalletiseren
Met 's werelds grootste palletiseerrobots, palletiseersoftware en uitgebreide servicediensten – KUKA biedt perfect afgestemde oplossingen voor gerobotiseerd palletiseren en depalletiseren in de meest uiteenlopende sectoren.
Van monopalletisering tot intralogistiek: KUKA automatiseert alle soorten palletiseerprocessen ongeacht de complexiteit
Mono-palletisering
Voor de handling van ongemengde verpakkingen biedt KUKA niet alleen verschillende palletiseerrobots aan, maar ook de palletiseersoftware KUKA.PalletTech voor een bijzonder eenvoudige configuratie en snelle opstart van uw palletiseertoepassing.
Het stelt u om de volgende artikelen te stapelen en aan te voeren:
-
Pallets met groente
-
Pallets met diepvriesvis
-
Trays met kippeneieren
-
Pallets met bier
-
Pallets met waterbussen
Gemengd palletiseren
Voor het palletiseren van gemende pallets bieden we krachtige oplossingen aan zoals complete installatiesystemen van Swisslog of softwareoplossingen van ons wereldwijd netwerk van systeempartners, die allemaal op maat gemaakt zijn voor KUKA robots en een vlotte integratie mogelijk maken.
Mogelijke toepassingsgebieden:
-
Goederen picken
-
Filiaalspecifieke palletindeling
-
Automatisch stapelen van goederen op pallets volgens gewicht, grootte en drukgevoeligheid
-
Depalletiseren in goederendistributiecentra
Depalletiseren
Voor het automatisch depalletiseren kunt u bovendien de software KUKA.PerceptionTech samen met de sensor rc_visard van Roboception of KUKA.VisionTech gebruiken om onzuivere palletstapels of onbekende hoogtes te bepalen.
Voorbeelden voor de depalletisering:
- Graanzakken ontstappelen voor het laden van vrachtwagens
- Ontstapelen van lege glascontainers
- Leeggoed stapelen
- Depalletiseren van palletstapels en verdeling van de lege pallets
- Ontstapelen van kleine ladingdragers
Pallettiseren in diepvriesruimtes
Zelfs bij temperaturen onder het vriespunt tot min 30 graden Celsius palletiseert de KR QUANTEC PA in Arctic-design snel, precies en zonder afdekkap. Zijn grote reikwijdte maakt korte cyclustijden en een hoge flexibiliteit bij het automatisch palletiseren en neerzetten van artikelen in een ijskoude omgeving. De robot zorgt er ook voor dat een ononderbroken, geautomatiseerde koudeketen behouden blijft.
Het stelt u in staat om de volgende artikelen te stapelen en aan te voeren:
-
Diepvriesgroenten en diepvrieskruiden
-
Ijs
-
Vlees en gevogelte
-
Diepvriespizza
Licht palletiseren zonder hekwerk en met omheining
Voor de flexibele verwerking van lichte tot middelzware producten wordt licht palletiseren gebruikt in de consumptiegoederenindustrie. Producten worden vanaf de transportband efficiënt op pallets gestapeld. Het compacte ontwerp van het locatieonafhankelijke palletiseersysteem bespaart kostbare ruimte en maakt eenvoudige integratie in bestaande productie- en opslagomgevingen mogelijk. Vergeleken met zwaardere industriële palletiseersystemen is de toepassing voor licht palletiseren kosteneffectiever, zowel in aanschaf als in gebruik.
Licht palletiseren kan worden geïmplementeerd in een cel of fenceloos. De conventionele industriële robot in een schermloze omgeving is uitgerust met de drukgevoelige veiligheidshuid AIRSKIN. KUKA biedt de robotseries LBR iisy Cobot, KR CYBERTECH en KR IONTEC aan.
Lees meer over de palletiseeroplossing zonder venen met AIRSKIN
Voordelen van lichtgewicht palletiseren:
-
Ruimtebesparend dankzij compact ontwerp
-
Naadloze integratie in bestaande omgevingen
-
Kostenefficiëntie dankzij eenvoudig ontwerp
-
Enorme aanpasbaarheid aan de meest uiteenlopende productie-eisen
Mobiele pallet logistiek
KUKA biedt een breed gamma aan autonome mobiele robots (AMR) voor de efficiënte organisatie van logistieke processen. In tegenstelling tot conventionele industriële trucks kunnen AMR's zich zelfstandig door je productiehallen bewegen, veilig obstakels herkennen en er omheen rijden. Bovendien kan het bestaande wagenpark dankzij de VDMA 5050 compatibiliteit naar behoefte worden uitgebreid.
Mogelijke toepassingsgebieden:
- Materiaaltransport tussen productiestations
- Flexibele aanpassing aan de magazijnstructuur
- Optimalisatie van magazijnbehandeling en goederenstroom
- Palletverplaatsing tussen voertuigen
Palletiseeroplossingen voor groter concurrentievermogen
Selectie van cases in verschillende sectoren: gecombineerde expertise van KUKA en Swisslog
24/7-toegang tot productinformatie en services rond robotgebaseerd palletiseren
In het digitale klantenportaal my.KUKA kan u op elk moment productgegevens en beschikbaarheden opvragen, hard- en softwareproducten bestellen, licenties en support aanvragen beheren en nog veel meer.