Kies uw locatie:

Land

KUKA.FlexPal

Gebruiksvriendelijke software voor elke palletiseer- en depalletiseertoepassing, van eenvoudige tot zeer complexe processen. 


Drag-and-drop palletiseren: Ontwerp je productieprocessen zonder programmeren

KUKA.FlexPal is een intuïtieve software die het creëren en simuleren van palletiseerplannen vereenvoudigt en geschikt is voor elk niveau van complexiteit. Met behulp van een drag-and-drop interface kunnen gebruikers de componenten in een 3D omgeving configureren volgens hun specifieke eisen. De software ondersteunt het importeren van alle gangbare typen palletgrijpers, maakt snelle aanpassing van robotafzettrajecten mogelijk en vereenvoudigt het maken van nieuwe palletiseersequenties.

De palletiseersoftware maakt zowel een vrije oriëntatie van de grijper als een willekeurig uitgelijnde aflegpositie van de producten mogelijk. Het is ontworpen voor elke vorm, grootte en type product.

Afgewerkt palletiseerplan in een paar klikken: Zo eenvoudig is het!

Palletplanning wordt gedaan met slechts een paar klikken en maakt flexibele plaatsingsvolgordes mogelijk. Verschillende producten kunnen op dezelfde pallet worden geplaatst.

Maak nu gratis je eigen palletiseerplan!

Het KUKA.FlexPal softwarepakket bestaat uit twee componenten:

De KUKA.FlexPal Editor is een Windows-gebaseerde plug-in voor de configuratie van palletiseerplannen in de offline-modus via een grafische interface.

KUKA.app4FlexPal biedt robots de mogelijkheid om de met de KUKA.FlexPal Editor aangemaakte palletiseerplannen uit te voeren en biedt tools voor een eenvoudige inbedrijfstelling.

Snelle start voor meer uptime en productiviteit

KUKA.FlexPal biedt een efficiënte oplossing die stilstand minimaliseert en processen stroomlijnt. Gebaseerd op KUKA's meer dan 20 jaar ervaring in palletiseren, garandeert de beproefde software betrouwbare prestaties en belooft het een gemakkelijke integratie en de flexibiliteit om zich gemakkelijk aan te passen aan de individuele wensen van de gebruiker.

Voordelen voor eindgebruikers:

  • Intuïtieve bediening

    Geen robotkennis nodig om een palletiseerplan te maken of aan te passen.
  • Eenvoudige integratie

    Eenvoudige overdracht van de nieuw geconfigureerde robotpaden naar de robotbesturing via netwerk of USB-stick.
  • Zekerheid van productiestroom

    Offline ontwikkeling van nieuwe palletpatronen buiten de productiezone.
  • Aanzienlijke tijdbesparing

    10-15 minuten voor het opstellen van een palletiseerplan.

Voordelen voor systeemintegratoren:

  • Integrale oplossing

    Vermogen om alle cellen tot de meest complexe cellen met één softwarepakket te beheren.

  • Snelle inbedrijfname

    Efficiëntie door het versnellen van het opbouwproces van de planning tot de inbedrijfname.

  • Flexibiliteit

    Elk palletiseerscenario kan voor veeleisende toepassingen worden gerealiseerd.
  • Kostenefficiëntie

    Een intelligente software zorgt voor stabiliteit, efficiëntie en zekerheid voor de toekomst dankzij continue updates.

Palletiseren met KUKA.FlexPal: cases van klanten

Palletiseren van bakstenen

Met KUKA.FlexPal kan een middenstandsbedrijf zelfstandig palletiseerplannen voor robots van zowel de oude als de nieuwe generatie opstellen en naar wens wijzigen.

Palletiseren van dozen in de koelruimte

De software maakt een snelle inbedrijfstelling en een betrouwbare besturing van de installatie voor het palletiseren van bevroren kruiden bij -25 °C mogelijk.

KUKA.FlexPal: maximale flexibiliteit bij het palletiseren


Palletiseerplannen voor elk scenario

  • Mono-palletisering: een product per pallet
  • Rainbow-palletisering: verschillende producten per pallet, dezelfde producten per laag
  • Palletiseren van afzonderlijke stations en multiline-installaties
  • Klantspecifieke depalletisering
  • Systeemuitbreiding met lineaire assen, positioneerders, palletladers, automatische tussenstations, etiketteermachines, printers enz.

Vrij ontwerp van palletiseerplannen

  • Ondersteunt alle soorten palletiseergrijpers: zuiggrijpers, vorkgrijpers en grijptangen
  • Configuratie van diverse componenten: pakketten, pallets, grijpers, tussenaflegplaatsen
  • Vrije oriëntatie van producten en grijpers: vrije opberg- en opnameposities
  • Laagsjablonen kunnen handmatig worden vastgelegd
  • Import van willekeurige 3D-modellen mogelijk
  • Tool Changer Management

Andere gerealiseerde klantprojecten op het gebied van palletiseren

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een systeemintegrator bij u in de buurt?

Samen maken we uw bedrijf nog beter. Bij vragen staan onze experts graag tot uw beschikking!

Optimaal palletiseren met KUKA: