Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA.FlexPal

Software fácil de usar para todas las tareas de paletizado y despaletizado, de fáciles a muy complejas. 


Paletizado mediante arrastrar y soltar: diseñe sus procesos de producción sin necesidad de programación

KUKA.FlexPal es un software intuitivo que simplifica la creación y simulación de planes de paletizado, teniendo en cuenta cualquier complejidad. Mediante la función de arrastrar y soltar, los usuarios pueden configurar los componentes según sus requisitos específicos en un entorno 3D. El software admite la importación de todas las garras de paletizado habituales, permite adaptar rápidamente las vías planificadas y simplifica la creación de nuevas secuencias de paletizado.

El software de paletizado permite tanto una orientación libre de la garra como una posición de descarga de los productos alineada aleatoriamente. KUKA.FlexPal es versátil y adecuado para productos de cualquier forma, tamaño y tipo.

Un plan de paletizado terminado en unos pocos clics: ¡así de fácil!

La planificación de palets se realiza con unos pocos clics y permite secuencias de colocación flexibles. En un mismo palet pueden colocarse varios productos o productos diferentes.

¡Cree ahora un plan de paletizado gratuito!

El paquete de software KUKA.FlexPal consta de dos componentes:

El editor KUKA.FlexPal es un plug-in basado en Windows para la configuración de planes de paletizado en modo offline a través de una superficie de usuario gráfica.

KUKA.app4FlexPal permite a los robots ejecutar los planes de paletizado creados con el editor KUKA.FlexPal y ofrece herramientas para una puesta en servicio sencilla.

Arranque rápido para aumentar el tiempo de actividad y la productividad

KUKA.FlexPal ofrece una solución eficiente que minimiza los tiempos de parada y agiliza los procesos. Gracias a los más de 20 años de experiencia de KUKA en el ámbito del paletizado, este software de eficacia probada garantiza un rendimiento fiable y promete una integración sin esfuerzo, así como la flexibilidad necesaria para adaptarse fácilmente a las necesidades individuales del usuario.

Ventajas para los usuarios finales:

  • Manejo intuitivo

    No se requieren conocimientos de robótica para crear o adaptar el plan de paletizado.
  • Integración sencilla

    Transferencia sencilla de las trayectorias del robot recién configuradas a la unidad de control del robot a través de una red o una memoria USB.
  • Aseguramiento del flujo de producción

    Desarrollo offline de nuevos patrones de palets fuera de la zona de producción.
  • Considerable ahorro de tiempo

    10-15 minutos para la creación de un plan de paletizado.

Ventajas para los integradores de sistemas:

  • Solución integral

    Posibilidad de gestionar todas las células, hasta las más complejas, con un único paquete de software.

  • Rápida puesta en servicio

    Eficacia al acelerar el proceso de configuración desde la planificación hasta la puesta en marcha.

  • Flexibilidad

    Se puede implementar cualquier escenario de paletizado para aplicaciones exigentes.
  • Eficacia de costes

    Un sofisticado software garantiza la estabilidad, la eficacia y la garantía de futuro mediante actualizaciones continuas.

Paletizado con KUKA.FlexPal: ejemplos de casos de clientes

Paletizado de ladrillos

Con KUKA.FlexPal, una empresa mediana puede crear de forma independiente planes de paletizado para robots antiguos y de nueva generación y modificarlos según sus necesidades.

Paletizado de cajas de cartón en cámara frigorífica

El software permite una puesta en servicio rápida y un control fiable del sistema para paletizar hierbas congeladas a -25 °C.

KUKA.FlexPal: máxima flexibilidad en el paletizado


Planes de paletizado para cada escenario

  • Monopaletizado: el mismo producto por palet
  • Paletizado arcoíris: diferentes productos por palet, mismos productos por capa
  • Paletizado de estaciones individuales y de instalaciones multilínea
  • Despaletización personalizada
  • Ampliación del sistema con ejes lineales, posicionadores, cargadores de palets, estaciones intermedias automáticas, etiquetadoras, impresoras, etc.

Diseño libre de planes de paletizado

  • Admite todo tipo de garras de paletizado: ventosas, garra de horquilla y pinzas de agarre
  • Configuración de diversos componentes: paquetes, palets, garras, bandejas intermedias
  • Orientación libre de productos y garras: posiciones libres de depósito y recogida
  • Posibilidad de definir manualmente los patrones de posicionamiento
  • Posibilidad de importar cualquier modelo 3D
  • Gestión del cambiador de herramientas

Otros proyectos realizados por clientes en el sector del paletizado

¿Tiene alguna pregunta o busca un integrador de sistemas en su zona?

Juntos podemos hacer que su operación sea aún mejor. Si tiene alguna pregunta, nuestros expertos estarán encantados de atenderle.

Paletizado óptimo con KUKA: