Scegli la tua località:

Posizione

KUKA.FlexPal

Un software di facile utilizzo per tutte le attività di pallettizzazione e depallettizzazione, da quelle più semplici a quelle più complesse. 


Pallettizzazione mediante Drag-and-Drop: create i vostri processi produttivi senza alcuna programmazione

KUKA.FlexPal è un software intuitivo che semplifica la creazione e la simulazione di piani di pallettizzazione, tenendo conto di ogni complessità. Grazie al Drag-and-Drop, gli utenti possono configurare i componenti in un ambiente 3D in base alle loro esigenze specifiche. Il software supporta l'importazione di tutte le pinze di palettizzazione più comuni, consente una rapida regolazione delle traiettorie pianificate e semplifica la creazione di nuove sequenze di palettizzazione.

Il software di palettizzazione consente sia un orientamento libero della pinza che una posizione di appoggio dei prodotti allineata in modo casuale. KUKA.FlexPal è versatile e adatto a prodotti di qualsiasi forma, dimensione e tipo.

Un piano di palettizzazione pronto in pochi clic: è così semplice!

La pianificazione dei pallet si effettua con pochi clic e consente sequenze di posizionamento flessibili. Su un unico pallet possono essere collocati più prodotti o prodotti diversi.

Create subito un piano di pallettizzazione gratuito!

Il pacchetto software KUKA.FlexPal è costituito da due componenti:

Il KUKA.FlexPal Editor è un plug-in basato su Windows per la configurazione dei piani di pallettizzazione in modalità offline tramite un'interfaccia grafica.

KUKA.app4FlexPal consente ai robot di eseguire i piani di pallettizzazione creati con il KUKA.FlexPal Editor e fornisce strumenti per una facile messa in funzione.

Avvio rapido per una maggiore operatività e produttività

KUKA.FlexPal offre una soluzione efficiente che riduce al minimo i tempi di fermo e razionalizza i processi. Grazie agli oltre 20 anni di esperienza di KUKA nel settore della pallettizzazione, il collaudato software garantisce prestazioni affidabili e promette un'integrazione senza problemi, nonché la flessibilità necessaria per adattarsi facilmente alle esigenze individuali dell'utente.

Vantaggi per gli utenti finali:

  • Uso intuitivo

    Non è necessaria alcuna conoscenza di robotica per creare o adattare il piano di pallettizzazione.
  • Facile integrazione

    Trasferimento semplice delle traiettorie del robot appena configurate al controllo robot tramite rete o chiavetta USB.
  • Sicurezza del flusso di produzione

    Sviluppo offline di nuovi modelli di pallet al di fuori dell'area di produzione.
  • Significativo risparmio in termini di tempo

    10-15 minuti per creare un piano di pallettizzazione.

Vantaggi per i system integrator:

  • Soluzione completa

    Possibilità di gestire tutte le celle, fino alle più complesse, con un unico pacchetto software.

  • Rapida messa in funzione

    Efficienza, accelerando il processo di costruzione dalla progettazione alla messa in funzione.

  • Flessibilità

    È possibile implementare qualsiasi scenario di pallettizzazione per le applicazioni più esigenti.
  • Efficienza economica

    Un software sofisticato garantisce stabilità, efficienza e sicurezza per il futuro grazie a continui aggiornamenti.

Pallettizzazione con KUKA.FlexPal: casi di studio dei clienti

Pallettizzazione di mattoni

Con KUKA.FlexPal, un'azienda può creare da sola piani di palettizzazione per robot di vecchia e nuova generazione e modificarli in base alle esigenze.

Pallettizzazione di cartoni nella cella frigorifera

Il software consente una rapida messa in funzione e un controllo affidabile dell’impianto per la pallettizzazione di erbe surgelate a -25°C.

KUKA.FlexPal: massima flessibilità nella pallettizzazione


Piani di pallettizzazione per ogni scenario

  • Monopallettizzazione: stesso prodotto per pallet
  • Pallettizzazione rainbow: prodotti diversi per pallet, stessi prodotti per strato
  • Pallettizzazione di stazioni singole e impianti multilinea
  • Depallettizzazione personalizzata
  • Espansione del sistema con assi lineari, posizionatori, caricatori di pallet, stazioni intermedie automatiche, etichettatrici, stampanti, ecc.

Progettazione gratuita di piani di palettizzazione

  • Supporta tutti i tipi di pinze di palettizzazione: gripper con ventosa, pinza a forca, pinza di presa
  • Configurazione dei vari componenti: pacchetti, pallet, pinze, deposito intermedio
  • Orientamento libero dei prodotti e della pinza: posizioni di deposito e prelievo libere
  • I modelli strati possono essere definiti manualmente
  • Possibilità di importare qualsiasi modello 3D
  • Gestione Tool Changer

Altri progetti di clienti realizzati nel settore della pallettizzazione

Avete domande o state cercando un system integrator nella vostra zona?

Insieme possiamo migliorare la vostra attività. Se avete delle domande, i nostri esperti saranno lieti di aiutarvi!

Pallettizzazione ottimale con KUKA: