Välj din plats:

Plats

KUKA.FlexPal

Användarvänlig programvara för alla palleterings- och avpalleteringsuppgifter, från enkla till mycket komplexa uppgifter. 


Palletering med drag-and-drop: Designa dina produktionsprocesser helt utan programmering

KUKA.FlexPal är en intuitiv programvara som gör det enkelt att skapa och simulera palleteringsscheman oavsett komplexitet. Komponenterna kan konfigureras individuellt i en 3D-miljö med drag-and-drop. Programvaran stöder import av alla vanliga palleteringsgrippers, möjliggör snabb anpassning av de planerade banorna och gör det enkelt att skapa nya palleteringssekvenser.

Palleteringsprogramvaran möjliggör både en fri orientering av grippern och en valfritt riktad nedläggningsposition för produkterna. KUKA.FlexPal är en mångsidig programvara och lämpar sig för alla produkter oavsett form, storlek och typ.

Ett färdigt palleteringsschema med några få klick: Så enkelt är det!

Pallplaneringen görs med några få klick och möjliggör flexibla placeringssekvenser. Flera och/eller olika produkter kan placeras på en pall.

Skapa ett palleteringsschema nu helt utan kostnad!

Programvarupaketet KUKA.FlexPal består av två komponenter:

KUKA.FlexPal Editor är en Windows-baserad plug-in för konfiguration av palleteringsscheman i offlineläge via ett grafiskt gränssnitt.

KUKA.app4FlexPal gör det möjligt för robotar att utföra palleteringsscheman som skapats med KUKA.FlexPal Editor och erbjuder verktyg för enkel idrifttagning.

Snabbstartsfunktion som ger ökad driftstid och produktivitet

Med KUKA.FlexPal erbjuder vi en effektiv lösning som minimerar stilleståndstider och effektiviserar dina processer. Tack vare KUKA:s mer än 20 års erfarenhet av palletering ger vår beprövade programvara dig tillförlitliga processer, möjliggör smidig integration samt erbjuder flexibilitet vid anpassningen till dina specifika krav.

Fördelar för slutanvändare:

  • Intuitiv betjäning

    Inga robotkunskaper krävs för att skapa eller anpassa palleteringsschemat.
  • Enkel integration

    Enkel överföring av de omkonfigurerade robotbanorna till robotstyrningen via nätverket eller med ett USB-minne.
  • Säkra ditt produktionsflöde

    Utveckla nya pallmönster offline utanför produktionsområdet.
  • Betydande tidsbesparingar

    10-15 minuter för att skapa ett palleteringsschema.

Fördelar för systemintegratörer:

  • Heltäckande lösning

    Hantera alla dina celler, även de mest komplexa, med ett enda programvarupaket.

  • Snabb idrifttagning

    Effektiv lösning med snabb uppbyggnadsprocess från planering till idrifttagning.

  • Flexibilitet

    Alla palleteringsscenarier kan realiseras – även i krävande tillämpningar.
  • Kostnadseffektiv

    Väl beprövad programvara som säkerställer stabilitet, effektivitet och framtidssäkerhet tack vare kontinuerliga uppdateringar.

Palletering med KUKA.FlexPal: Kundexempel

Palletering av tegel

Med KUKA.FlexPal kan ett medelstort företag på egen hand skapa och ändra palleteringsscheman till robotar av gamla och nya generationer.

Palletering av kartonger på fryslagret

Programvaran möjliggör snabb idrifttagning och tillförlitlig styrning av denna anläggning för palletering av frysta örter vid –25 °C.

KUKA.FlexPal: maximal flexibilitet vid palletering


Palleteringsscheman för alla scenarier

  • Monopalletering: samma produkt på pallen
  • Regnbågspalletering: olika produkter på pallen, samma produkt i varje lager
  • Palletering vid enskilda stationer eller anläggningar med flera produktionslinjer
  • Kundspecifik avpalletering
  • Utbyggnad av systemet med linjäraxlar, lägesställare, pallastare, automatiska mellanstationer, etiketterare, skrivare etc.

Skräddarsy palleteringsscheman

  • Stöder alla typer av palleteringsgrippers: suggrippers, gaffelgrippers, gripklor
  • Konfiguration av systemets olika delar: paket, pallar, grippers, mellanförvaringsplatser
  • Fri orientering av produkter och grippers: fria nedläggnings- och hämtpositioner
  • Lagermönster kan definieras manuellt
  • Import av valfria 3D-modeller
  • Tool Changer Management

Fler realiserade kundprojekt inom palletering

Har du några frågor eller letar du efter en systemintegratör i din närhet?

Tillsammans effektiviserar vi dina processer. Om du har ytterligare frågor svarar våra experter gärna på dem!

Optimal palletering med KUKA: