Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA.FlexPal

En basitinden en karmaşığına kadar tüm paletleme ve paletten çıkarma görevleri için kullanıcı dostu yazılım. 


Sürükle bırak paletleme: Üretim süreçlerinizi hiçbir programlamaya ihtiyaç duymadan tasarlayın

KUKA.FlexPal, her türlü karmaşıklığı hesaba katarak paletleme planlarının oluşturulmasını ve simülasyonunu kolaylaştıran sezgisel bir yazılımdır. Kullanıcılar 3D ortamda sürükle ve bırak yöntemi ile bileşenleri kendi özel gereksinimlerine göre yapılandırabilir. Yazılım tüm yaygın paletleme tutucularının içe aktarılmasını destekler, planlanan rotaların hızlı bir şekilde ayarlanmasına olanak tanır ve yeni paletleme sıralarının oluşturulmasını basitleştirir.

Paletleme yazılımı hem tutucunun serbest oryantasyonunu hem de ürünlerin istenilen herhangi bir konuma bırakılmasını sağlar. KUKA.FlexPal çok yönlüdür ve her şekil, boyut ve türden ürün için uygundur.

Paletleme planınız birkaç tıkta hazır: İşte bu kadar kolay!

Palet planlaması yalnızca birkaç tıklamayla gerçekleştirilebilir ve esnek yerleştirme sıralarına olanak tanır. Bir palet üzerine birden fazla ürün veya farklı ürünler yerleştirilebilir.

Ücretsiz paletleme planınızı hemen oluşturun!

KUKA.FlexPal yazılım paketi iki bileşenden oluşmaktadır:

KUKA.FlexPal Editor, paletleme planlarının çevrimdışı modda grafiksel bir arayüz aracılığıyla yapılandırılmasına yönelik Windows tabanlı bir eklentidir.

KUKA.app4FlexPal, robotların KUKA.FlexPal editörüyle oluşturulan paletleme planlarını yürütmesine olanak tanır ve kolay işletime almaya yönelik araçlar sunar.

Daha fazla çalışma süresi ve üretkenlik için hızlı başlangıç

KUKA.FlexPal, duruş sürelerini en aza indiren ve süreçleri kolaylaştıran etkili bir çözüm sunar. KUKA'nın paletleme alanındaki 20 yılı aşkın deneyimi ile kanıtlanmış yazılım, güvenilir performansı garanti eder ve zahmetsiz entegrasyonun yanı sıra kullanıcının bireysel gereksinimlerine kolayca uyum sağlama esnekliği de sağlar.

Son kullanıcılar için avantajlar:

  • Sezgisel kullanım

    Paletleme planı oluşturmak veya ayarlamak için robot teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak gerekmez.
  • Basit entegrasyon

    Yeni yapılandırılan robot rotalarını ağ üzerinden veya bir USB çubuğu ile robot kumandasına kolaylıkla aktarabilirsiniz.
  • Üretim akışının güvence altına alınması

    Üretim alanı dışında yeni palet modellerinin çevrimdışı geliştirilmesi.
  • Önemli ölçüde zaman tasarrufu

    Paletleme planı oluşturmak sadece 10-15 dakikanızı alır.

Sistem entegratörleri için avantajlar:

  • Kapsamlı çözüm

    Tek bir yazılım paketi ile en karmaşık olanına kadar tüm hücreleri yönetebilme imkanı.

  • Hızlı ilk işletime alma

    Planlamadan işletime almaya kadar inşaat sürecini hızlandırarak verimlilik.

  • Esneklik

    Zorlu uygulamalar için her türlü paletleme senaryosu uygulanabilir.
  • Maliyet verimliliği

    Gelişmiş yazılım, sürekli güncellemeler ile istikrar, verimlilik ve ileriye dönük güvenlik sağlar.

KUKA.FlexPal ile paletleme: Müşterilerden vaka çalışmaları

Tuğlaların paletlenmesi

KUKA.FlexPal ile orta ölçekli bir şirket, eski ve yeni nesil robotlar için bağımsız paletleme planları oluşturabilir ve bu planları istediği gibi değiştirebilir.

Soğuk odada kutu paletleme

Yazılım, -25°C'de dondurulmuş sebzelerin paletlenmesine yönelik sistemin hızlıca işletime alınmasını ve güvenilir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

KUKA.FlexPal: Paletlemede maksimum esneklik


Her senaryo için paletleme planları

  • Mono paletleme: Her palette aynı ürün
  • Rainbow paletleme: Her palette farklı ürün, her konumda aynı ürün
  • Tek istasyonlu ve çok hatlı sistemlerin paletlenmesi
  • Müşteriye özel değer kaybı
  • Lineer akslar, konumlandırıcılar, palet yükleyiciler, otomatik ara istasyonlar, etiketleme makineleri, yazıcılar vb. ile geliştirilen sistemler

Ücretsiz paletleme planı tasarımı

  • Emmeli kavrayıcı, çatal kavrayıcı, kavrama pensesi gibi farklı türden paletleme tutucuları için destek
  • Koliler, paletler, kavrayıcılar, panolar gibi çeşitli bileşenlerin konfigürasyonu
  • Ürünlerin ve tutucuların serbest oryantasyonu: Serbest bırakma ve teslim alma konumları
  • Konum örnekleri manuel belirlenebilir
  • Herhangi bir 3D model içe aktarılabilir
  • Takım değiştirici yönetimi

Paletleme alanında gerçekleştirilen diğer müşteri projeleri

Sorularınız mı var veya size en yakın sistem entegratörünü mü arıyorsunuz?

Birlikte işinizi daha da iyi hale getirebiliriz. Başka sorularınız varsa uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır!

KUKA ile optimum paletleme: