Alegeți locația:

Locație

KUKA.FlexPal

Software ușor de utilizat pentru toate sarcinile de paletizare și depaletizare, de la simple la extrem de complexe. 


Paletizare prin Drag-and-Drop: Proiectați-vă procesele de producție fără programare

KUKA.FlexPal este un software intuitiv care simplifică crearea și simularea planurilor de paletizare și tine cont de toate elementele proietului oricât de complex este acesta. Utilizând Drag-and-Drop, utilizatorii pot configura componentele într-un mediu 3D în funcție de cerințele specifice ale acestora. Software-ul acceptă importul tuturor graiferelor de paletizare obișnuite, permite adaptarea rapidă a traiectoriei planificate și simplifică crearea de noi secvențe de paletizare.

Software-ul de paletizare permite atât orientarea liberă a graiferului, cât și o poziție de așezare a produselor în orice direcție. KUKA.FlexPal este versatil și potrivit pentru produse de orice formă, mărime și tip.

Un plan de paletizare finalizat este la doar câteva clicuri distanță: Este atât de simplu!

Planificarea paleților necesită doar câteva clicuri și permite secvențe flexibile de plasare. Pe un singur palet pot fi amplasate mai multe sau diferite produse.

Creați un plan de paletizare gratuit acum!

Pachetul software KUKA.FlexPal este format din două componente:

KUKA.FlexPal Editor este un plug-in bazat pe Windows pentru configurarea planurilor de paletizare în modul offline prin intermediul unei suprafețe grafice.

KUKA.app4FlexPal permite roboților să execute planurile de paletizare create cu KUKA.FlexPal Editor și oferă instrumente pentru o punere simplă în funcțiune.

Pornire rapidă pentru mai mult timp de funcționare și productivitate

KUKA.FlexPal oferă o soluție eficientă care minimizează timpii de inactivitate și eficientizează procesele. Datorită experienței de peste 20 de ani a companiei KUKA în domeniul paletizării, software-ul consacrat garantează o performanță fiabilă și promite o integrare fără efort, precum și flexibilitatea de a se adapta cu ușurință la cerințele individuale ale utilizatorului.

Avantaje pentru utilizatorii finali:

  • Operare intuitivă

    Nu sunt necesare cunoștințe de robotică pentru crearea sau ajustarea planului de paletizare.
  • Integrare simplă

    Transferați cu ușurință traiectoriile robotului nou configurate în modulul de comandă a robotului printr-o rețea sau o memorie USB.
  • Siguranța fluxului de producție

    Dezvoltarea offline a unor noi modele de paleți în afara zonei de producție.
  • Economisirea semnificativă a timpului

    10-15 minute pentru crearea unui plan de paletizare.

Avantaje pentru integratorii de sistem:

  • Soluție cuprinzătoare

    Capacitatea de a gestiona toate celulele, până la cele mai complexe, cu un singur pachet software.

  • Punere rapidă în funcțiune

    Eficiență prin accelerarea procesului de construcție de la planificare până la punerea în funcțiune.

  • Flexibilitate

    Fiecare scenariu de paletizare poate fi implementat pentru aplicații solicitante.
  • Eficiență costuri

    Un software sofisticat garantează stabilitatea, eficiența și siguranța privind viitorul prin actualizări continue.

Paletizare cu KUKA.FlexPal: Exemple de cazuri de la clienți

Paletizarea cărămizilor

Cu ajutorul KUKA.FlexPal, o companie medie poate crea și modifica în mod independent planuri de paletizare pentru roboții de generație veche și nouă.

Paletizarea cutiilor în camera frigorifică

Software-ul permite punerea rapidă în funcțiune și controlul fiabil al instalației pentru paletizarea ierburilor congelate la -25 °C.

KUKA.FlexPal: Flexibilitate maximă la paletizare


Planuri de paletizare pentru fiecare scenariu

  • Monopaletizare: același produs per palet
  • Paletizarea curcubeu: produse diferite per palet, aceleași produse per poziție
  • Paletizarea stațiilor individuale și a instalațiilor Multi-Line
  • Depaletizare specifică clientului
  • Extinderea sistemului cu axe liniare, poziționatoare, încărcătoare de paleți, stații intermediare automate, dispozitive de etichetare, imprimante etc.

Proiectare liberă a planurilor de paletizare

  • Acceptă toate tipurile de graifere pentru paletizare: graifer de aspirație, graifer cu furcă, clești de prindere
  • Configurarea diferitelor componente: pachete, paleți, graifere, rafturi intermediare
  • Orientarea liberă a produselor și a graiferului: poziții libere de depozitare și de preluare
  • Modelele pozițiilor pot fi definite manual
  • Este posibil importul oricăror modele 3D
  • Tool Changer Management

Mai multe proiecte realizate de clienți în domeniul paletizării

Aveți întrebări sau sunteți în căutarea unui integrator de sistem în apropierea dvs.?

Împreună, vom îmbunătăți producția dvs. Dacă aveți întrebări suplimentare, experții noștri vă vor ajuta cu plăcere!

Paletizare optimă cu KUKA: