Escolha a sua localização:

Localização

KUKA.FlexPal

Software amigável ao usuário para todas as funções de paletização e despaletização, de simples até altamente complexas. 


Paletização com arrastar e soltar: Crie os seus processos de produção totalmente sem programação

KUKA.FlexPal é um software de operação intuitiva que simplifica a criação e simulação de planos de paletização, levando em consideração cada complexidade. Através de arrastar e soltar os usuários podem configurar os componentes em um ambiente 3D de acordo com seus requisitos específicos. O software apoia a importação de todas as garras de paletização convencionais, permite uma adaptação rápida das trajetórias planejadas e simplifica a criação de novas sequências de paletização.

O software de paletização permite uma orientação livre da garra como também uma posição de depósito aleatória dos produtos. O KUKA.FlexPal é versátil e apropriado para produtos de qualquer forma, tamanho e tipo.

Com apenas alguns cliques para o plano de paletização pronto: É fácil assim!

O planejamento de paletes ocorre com poucos cliques e permite sequências de posicionamento flexíveis. Vários ou diferentes produtos podem ser colocados em um palete.

Criar agora o plano de paletização gratuitamente!

O pacote de software KUKA.FlexPal consiste em dois componentes:

O KUKA.FlexPal Editor é um plug-in baseado em Windows para a configuração de planos de paletização no modo offline através de uma interface gráfica.

O KUKA.app4FlexPal permite aos robôs executarem os planos de paletização criados com o KUKA.FlexPal Editor e oferece ferramentas para a colocação em funcionamento simples.

Início rápido para mais tempo de operação e produtividade

KUKA.FlexPal oferece uma solução eficiente que minimiza tempos parados e racionaliza os processos. Graças à experiência de mais de 20 anos da KUKA na área da paletização, o software comprovado garante um desempenho confiável e promete uma fácil integração, bem como a flexibilidade de se adaptar facilmente aos requisitos individuais do usuário.

Vantagens para usuários finais:

  • Operação intuitiva

    Para a criação ou adaptação do plano de paletização não são necessários conhecimentos de robótica.
  • Integração simples

    Transmissão simples das trajetórias de robô reconfiguradas para a unidade de comando do robô através de uma rede ou memória USB.
  • Segurança do fluxo de produção

    Desenvolvimento offline de novos padrões de paletes fora da área de produção.
  • Considerável economia de tempo

    10-15 minutos para a elaboração de um plano de paletização.

Vantagens para integradores de sistema:

  • Solução abrangente

    Capacidade de gerenciar todas as células até as mais complexas com um único pacote de software.

  • Rápida colocação em funcionamento

    Eficiência através da aceleração do processo de montagem, do planejamento até a colocação em funcionamento.

  • Flexibilidade

    Cada cenário de paletização pode ser implementado para aplicações exigentes.
  • Eficiência de custos

    Um software sofisticado garante estabilidade, eficiência e segurança futura através de atualizações contínuas.

Paletização com KUKA.FlexPal: Exemplos de casos de clientes

Paletização de tijolos

Com o KUKA.FlexPal uma empresa de médio porte pode criar planos de paletização para robôs da antiga e nova geração de forma autônoma e alterá-los livremente.

Paletização de caixas de papelão na câmara frigorífica

O software permite uma rápida colocação em funcionamento e controle confiável do sistema para a paletização de ervas congeladas a -25°C.

KUKA.FlexPal: Máxima flexibilidade na paletização


Planos de paletização para qualquer cenário

  • Monopaletização: mesmo produto por palete
  • Paletização Rainbow (arco-íris): produtos diferentes por palete, produtos iguais por camada
  • Paletização de estações individuais e sistemas Multi-Line
  • Despaletização específica do cliente
  • Expansão do sistema através de eixos lineares, posicionadores, carregadores de paletes, estações intermediárias automáticas, etiquetadoras, impressoras etc.

Design livre de planos de paletização

  • Apoia todos os tipos de garras de paletização: garra de sucção, garra em garfo, pinças de garra
  • Configuração de diversos componentes: pacotes, paletes, garras, áreas de transferência
  • Orientação livre de produtos e garras: posições livres de depósito e de coleta
  • Padrões de camadas podem ser definidos manualmente
  • Possibilidade de importação de qualquer modelo 3D
  • Tool Changer Management

Outros projetos de cliente realizados na área da paletização

Você tem perguntas ou está procurando por um integrador de sistema perto de você?

Juntos tornamos a sua empresa ainda melhor. Se você tiver outras perguntas, nossos especialistas estão à disposição!

Paletização ideal com a KUKA: