Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA.FlexPal

Uživatelsky přívětivý software pro všechny úkoly paletizace a depaletizace, od jednoduchých až po vysoce komplexní. 


Paletování na základě Drag-and-Drop: Navrhujte své výrobní procesy bez nutnosti programování

KUKA.FlexPal je intuitivně ovládaný software, který zjednodušuje vytváření a simulaci paletizačních plánů při zohlednění jakékoli komplexnosti. Pomocí Drag-and-Drop ve 3D prostředí mohou uživatelé konfigurovat komponenty podle svých specifických požadavků. Software podporuje import všech běžných paletizačních chapadel, umožňuje rychlé přizpůsobení plánovaných drah a zjednodušuje vytváření nových paletizačních sekvencí.

Paletizační software umožňuje libovolnou orientaci chapadla a umístění produktů do libovolné odkládací polohy. Software KUKA.FlexPal je univerzálně použitelný a vhodný pro výrobky všech tvarů, velikostí a typů.

Hotový paletizační plán pomocí několika málo kliknutí: Je to tak snadné!

Plánování palet se provádí pomocí několika kliknutí a umožňuje flexibilní sekvence umisťování. Na jednu paletu lze umístit více produktů nebo zcela odlišné produkty.

Vytvořte si bezplatný paletizační plán hned teď!

Softwarový balíček KUKA.FlexPal se skládá ze dvou komponent:

KUKA.FlexPal Editor je zásuvný modul pro systém Windows pro konfiguraci paletizačních plánů v režimu offline prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní.

KUKA.app4FlexPal umožňuje robotům provádět paletizační plány vytvořené pomocí KUKA.FlexPal Editoru a nabízí nástroje pro snadné uvedení do provozu.

Rychlý start pro delší dobu provozu a vyšší produktivitu

KUKA.FlexPal nabízí efektivní řešení, které minimalizuje prostoje a zefektivňuje procesy. Díky více než 20 letům zkušeností společnosti KUKA v oblasti paletování zaručuje osvědčený software spolehlivý výkon a slibuje snadnou integraci a také flexibilitu pro snadné přizpůsobení individuálním požadavkům uživatele.

Výhody pro koncové uživatele:

  • Intuitivní ovládání

    K vytvoření nebo uzpůsobení paletizačního plánu nejsou potřeba žádné znalosti robotiky.
  • Jednoduchá integrace

    Snadný přenos nově nakonfigurované dráhy robota do řídicího systému robota prostřednictvím sítě nebo USB flash disku.
  • Zajištění toku výroby

    Offline vývoj nových paletových vzorů mimo výrobní oblast.
  • Výrazná úspora času

    10-15 minut na vytvoření paletizačního plánu.

Výhody pro systémové integrátory:

  • Komplexní řešení

    Schopnost spravovat všechny buňky až po ty nejsložitější pomocí jediného softwarového balíčku.

  • Rychlé uvedení do provozu

    Efektivita díky urychlení procesu instalace od plánování až po uvedení do provozu.

  • Flexibilita

    Každý paletizační scénář lze implementovat pro náročné aplikace.
  • Nákladová efektivita

    Sofistikovaný software zajišťuje stabilitu, efektivitu a budoucí zabezpečení prostřednictvím průběžných aktualizací.

Paletování pomocí KUKA.FlexPal: Případové studie od zákazníků

Paletování cihel

Se softwarem KUKA.FlexPal může středně velký podnik samostatně vytvářet paletizační plány pro roboty staré a nové generace a měnit je podle potřeby.

Paletování krabic v chladírně

Software umožňuje rychlé uvedení do provozu a spolehlivé řízení systému pro paletizaci zmrazených bylinek při teplotě -25 °C.

KUKA.FlexPal: Maximální flexibilita při paletování


Paletizační plány pro každý scénář

  • Mono paletování: Stejný produkt na každé paletě
  • Paletování typu Rainbow: Různé produkty na paletě, stejné produkty na vrstvu
  • Paletování jednotlivých stanic a vícelinkových systémů
  • Depaletizace specifická pro zákazníka
  • Rozšíření systému o lineární osy, polohovače, nakladače palet, automatické mezistanice, etiketovače, tiskárny atd.

Volný návrh paletizačních plánů

  • Podporuje všechny druhy paletizačních chapadel: Přísavková úchopná zařízení, vidlicová úchopná zařízení, klešťová úchopná zařízení
  • Konfigurace různých komponent: Balíky, palety, chapadla, schránky
  • Volná orientace produktů a chapadel: volné pozice odkládání a uchopení
  • Vzory vrstev je možno stanovit manuálně
  • Možnost importu libovolných 3D modelů
  • Tool Changer Management

Další realizované zákaznické projekty v oblasti paletování

Máte nějaké dotazy nebo hledáte systémového integrátora v blízkém okolí?

Společně učiníme váš výrobní závod ještě lepším. Pokud máte další otázky, naši odborníci vám rádi pomohou!

Optimální paletování díky společnosti KUKA: