Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

palettierung software KUKA Flexpall

KUKA.FlexPal

Benutzerfreundliche Software für alle Palettier- und Depalettieraufgaben, von einfach bis hochkomplex. 


Palettieren per Drag-and-Drop: Gestalten Sie Ihre Produktionsprozesse ganz ohne Programmierung

KUKA.FlexPal ist eine intuitiv bedienbare Software, die die Erstellung und Simulation von Palettierplänen vereinfacht und dabei jede Komplexität berücksichtigt. Mithilfe von Drag-and-Drop können Anwender in einer 3D-Umgebung die Komponenten nach ihren spezifischen Anforderungen konfigurieren. Die Software unterstützt den Import aller gängigen Palettiergreifer, ermöglicht schnelle Anpassung der geplanten Bahnen und vereinfacht die Erstellung neuer Palettiersequenzen.

Die Palettiersoftware erlaubt dabei sowohl eine freie Orientierung des Greifers als auch eine beliebig ausgerichtete Ablageposition der Produkte. KUKA.FlexPal ist vielseitig einsetzbar und für Produkte jeder Form, Größe und Art geeignet.

Mit wenigen Klicks zum fertigen Palettierplan: So einfach geht’s!

Die Palettenplanung erfolgt mit wenigen Klicks und ermöglicht flexible Platzierungssequenzen. Mehrere oder unterschiedliche Produkte können auf einer Palette platziert werden.

Jetzt kostenlos Palettierplan erstellen!

Das Softwarepaket KUKA.FlexPal besteht aus zwei Komponenten:

Der KUKA.FlexPal Editor ist ein Windows-basiertes Plug-In für die Konfiguration von Palettierplänen im Offline-Modus über eine grafische Oberfläche.

KUKA.app4FlexPal ermöglicht es den Robotern, die mit dem KUKA.FlexPal Editor erstellten Palettierpläne auszuführen und bietet Werkzeuge zur einfachen Inbetriebnahme.

Schnellstart für mehr Betriebszeit und Produktivität

KUKA.FlexPal bietet eine effiziente Lösung, die Stillstandzeiten minimiert und Prozesse rationalisiert. Dank der mehr als 20-jährigen Erfahrung von KUKA im Bereich der Palettierung garantiert die bewährte Software eine zuverlässige Leistung und verspricht eine mühelose Integration sowie die Flexibilität, sich problemlos an die individuellen Anforderungen des Anwenders anzupassen.

Vorteile für Endnutzer:

  • User Management

    Intuitive Bedienung

    Für die Erstellung oder Anpassung des Palettierplans sind keine Robotikkenntnisse erforderlich.
  • User Management

    Einfache Integration

    Einfaches Übertragen der neu konfigurierten Roboterbahnen auf die Robotersteuerung über ein Netzwerk oder USB-Stick.
  • User Management

    Sicherung des Produktionsflusses

    Offline-Entwicklung neuer Palettenmuster außerhalb des Produktionsbereichs.
  • User Management

    Erhebliche Zeitersparnis

    10-15 Minuten für die Erstellung eines Palettierplans.

Vorteile für Systemintegratoren:

  • Preventive maintenance

    Umfassende Lösung

    Fähigkeit, alle Zellen bis hin zu den komplexesten mit einem einzigen Softwarepaket zu verwalten.

  • Preventive maintenance

    Schnelle Inbetriebnahme

    Effizienz durch Beschleunigung des Aufbauprozesses von der Planung bis zur Inbetriebnahme.

  • Preventive maintenance

    Flexibilität

    Jedes Palettierszenario kann für anspruchsvolle Anwendungen umgesetzt werden.
  • Preventive maintenance

    Kosteneffizienz

    Eine ausgefeilte Software gewährleistet Stabilität, Effizienz und Zukunftssicherheit durch kontinuierliche Updates.

Palettieren mit KUKA.FlexPal: Fallbeispiele von Kunden

Palettieren von Ziegeln

Mit KUKA.FlexPal kann ein mittelständisches Unternehmen selbstständig Palettierpläne für Roboter der alten und neuen Generation erstellen und beliebig ändern.

Palettieren von Kartons im Kühlraum

Die Software ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und zuverlässige Steuerung der Anlage für das Palettieren von gefrorenen Kräutern bei -25°C.

KUKA.FlexPal: Maximale Flexibilität beim Palettieren


Palettierpläne für jedes Szenario

  • Mono-Palettierung: Gleiches Produkt pro Palette
  • Rainbow-Palettierung: Verschiedene Produkte pro Palette, gleiche Produkte pro Lage
  • Palettieren von Einzelstationen und Multi-Line Anlagen
  • Kundenspezifische Depalettierung
  • Systemerweiterung durch Linearachsen, Positionierer, Palettenlader, automatische Zwischenstationen, Etikettierer, Drucker usw.

Freies Design von Palettierplänen

  • Unterstützt alle Arten von Palettiergreifern: Sauggreifer, Gabelgreifer, Greifzangen
  • Konfiguration diverser Komponenten: Pakete, Paletten, Greifer, Zwischenablagen
  • Freie Orientierung von Produkten und Greifer: freie Ablage- und Aufnahmepositionen
  • Lagenmuster können manuell definiert werden
  • Import von beliebigen 3D-Modellen möglich
  • Tool Changer Management

Weitere realisierte Kundenprojekte im Bereich Palettieren

Haben Sie Fragen oder suchen Sie einen Systemintegrator in Ihrer Nähe?

Gemeinsam machen wir Ihren Betrieb noch besser. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen unsere Experten gerne zur Verfügung!

Optimal Palettieren mit KUKA: