KUKA lineaire eenheid KL 250-3
Lineaire eenheden zoals de KL 250-3 vergroten de werkruimte en zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen. De sturing is in de sturing van de robot geïntegreerd.
KUKA lineaire eenheden zijn translatische bewegingseenheden. Ze worden toegepast voor de vergroting van de werkruimte. Verder kunnen ze werkstukken of gereedschappen in het werkbereik van de robot bewegen, bijvoorbeeld bij het bevoorraden van meerdere machines of installaties, het orderpicken uit een rij van pallets, het werken aan grote componenten, enzovoort.
De besturing van de lineaire eenheid is zoals een mathematisch gekoppelde as in de robotsturing geïntegreerd. Een extra sturing is daarom niet nodig.
Gegevens en varianten van de KL 250-3
Draaglast | 300 kg |
massa drager per meter | 175 kg |
herhalingsnauwkeurigheid | +/- 0,02 mm |
montagepositie | Vloer |
Snelheid | 1,41 m/s |
Beschermingsklasse | IP 64 |
Toepassingsgebieden van de KL 250-3
De KL 250-3 is bijzonder geschikt voor deze toepassingen:
- Handling, beladen en ontladen
- Overige handlingprocessen
- Lassen en solderen
- Metal casting machines, gieterij-installaties
- Kunststofverwerkingsmachines
- Invoegen, montage
- Smeed installaties
- Omvormende werktuigmachines
- Verspanende werktuigmachines
- Hanteren van andere machines
- Meten, testen en controleren