Kies uw locatie:

Land

KS QuadroSpin: de goede draai voor de auto

Onze draaitafel KS QuadroSpin is bijzonder geschikt voor hoge draaglasten. Dankzij het gebruik tot vier geometrische-gereedschappen kunt u alle productieprocessen in de autoproductie flexibeler vormgeven. Het hoogtepunt is de robot die in het midden kan worden geplaatst.


Dankzij de eenvoudige gereedschapswissel van de KS QuadroSpin kunnen veel verschillende types van voertuigen worden gefabriceerd: Tot vier verschillende modellen kunnen met het systeem worden geproduceerd. De robot, die in het midden van de draaitafel kan worden geplaatst, zorgt verder voor flexibiliteit en gemakkelijke toegankelijkheid.

Zo functioneert de KS QuadroSpin

De KS QuadroSpin is een draaitafel die zich onderscheidt door het gebruik van maximaal vier geometrische-gereedschappen. Hiermee kunt u tot 14.000 kilogram bewegen. Door draaiingen van 90 of 180 graden wordt het benodigde gereedschap ter beschikking gesteld. 

De draaitafel bestaat in twee uitvoeringen:

  1. Single tooling: Hier is de KS QuadroSpin met vier verschillende gereedschappen uitgerust.
  2. Double tooling: Bij deze uitvoering liggen steeds twee dezelfde gereedschappen tegenover elkaar.

De processtappen bij single tooling

  • Inlegstation: Een robot belaadt het door de draaitafel ter beschikking gestelde gereedschap met de juiste onderdelen.
  • Bewerkingspositie: De KS QuadroSpin draait in de bewerkingspositie. De procesrobots bewerken het component. Ze lassen, klinken of felsen.
  • Uitneemstation: De draaitafel keert naar de oorspronkelijke positie terug. De handlingrobot neemt de voltooide component uit en legt het volgende in.

Werking van de KS QuadroSpin bij double tooling

  • Er bevinden zich steeds twee dezelfde gereedschappen op de KS QuadroSpin.
  • Inlegstation: Een robot legt de betreffende onderdelen in.
  • Bewerkingspositie: De KS QuadroSpin draait in de bewerkingspositie. De procesrobots bewerken de component.
  • Uitneemstation: De draaitafel keert naar de oorspronkelijke positie terug. Het proces begint opnieuw. 

Zowel bij single als double tooling kan een robot in het midden van de KS QuadroSpin worden gebruikt.

Voordelen van de KS QuadroSpin

  • Type-flexibel: Dankzij de eenvoudige gereedschapswissel kunnen bijvoorbeeld tot vier verschillende deurvarianten op één installatie worden gefabriceerd.
  • Snel: Procestaken en het wisselen van onderdelen vinden parallel plaats. Hiermee kunnen niet-productieve tijden worden gereduceerd.
  • Ruimtebesparend: De KS QuadroSpin maakt een optimaal werkproces met minimale benodigde ruimte mogelijk. Dit wordt vooral mogelijk doordat de ruimte in het midden van de draaitafel kan worden gebruikt.
  • Eenvoudige bediening: Als een robot in het midden van de KS QuadroSpin wordt gebruikt, dan verbetert de bereikbaarheid van de onderdelen.