위치를 선택하십시오:

국가

KS QuadroSpin: all the right moves for the vehicle

Our KS QuadroSpin turntable is particularly suitable for high payloads. Using up to four geometry tools allows you to design all the manufacturing operations in vehicle production more flexibly. The facility to position an additional robot at the center is the highlight of the system.


KS QuadroSpin은 툴 교체가 간편해서 차량 제작 시 높은 모델 융통성을 보장합니다. 최대 4개의 상이한 모델이 시스템을 통해 운반될 수 있습니다. 추가로 턴테이블 중앙에 위치할 수 있는 로봇 덕분에 유연성과 간편한 접근성이 확보됩니다.

KS QuadroSpin의 작동방식

KS QuadroSpin은 최대 4개의 기하학 툴 지원을 자랑하는 턴테이블입니다. KS QuadroSpin은 최대 14,000kg의 하중을 견딥니다. 90도 또는 180도 회전을 통해 필요한 툴을 준비합니다. 

이 턴테이블은 다음과 같은 2개 버전으로 공급됩니다.

  1. Single tooling: 이 버전의 KS QuadroSpin에는 4개의 상이한 툴이 장착되어 있습니다.
  2. Double tooling: 이 버전에는 각각 2개의 동일한 툴이 마주 보며 장착되어 있습니다.

single tooling의 공정과정

  • 삽입 스테이션: 로봇이 턴테이블을 통해 준비된 툴에 관련 부품을 장착합니다.
  • 처리 위치: KS QuadroSpin이 회전해 처리 위치로 이동합니다. 공정 로봇이 부품을 처리합니다. 용접, 리벳 고정 또는 헤밍 작업이 이루어집니다.
  • 탈거 스테이션: 턴테이블이 원래 위치로 돌아옵니다. 핸들링 로봇이 완성 부품을 탈거하고 다음 부품을 삽입합니다.

KS QuadroSpin의 작동방식(double tooling 버전)

  • KS QuadroSpin에 각각 2개의 동일한 툴이 장착되어 있습니다.
  • 삽입 스테이션: 로봇이 관련 부품을 삽입합니다.
  • 처리 위치: KS QuadroSpin이 회전해 처리 위치로 이동합니다. 공정 로봇이 부품을 처리합니다.
  • 탈거 스테이션: 턴테이블이 원래 위치로 돌아옵니다. 공정이 처음부터 다시 시작됩니다. 

single tooling이든 double tooling이든 KS QuadroSpin 중앙에서 로봇을 이용할 수 있습니다.

KS QuadroSpin의 장점

  • 모델 융통성: 툴 교체가 간편해 한 설비에서 최대 4개의 상이한 버전(예: 4개의 도어 버전)을 제조할 수 있습니다.
  • 신속성: 공정작업과 부품 교체가 동시에 이루어집니다. 따라서 보조 시간을 줄일 수 있습니다.
  • 공간 절약: KS QuadroSpin을 사용하면 최소 공간에서 최적화된 공정작업이 가능합니다. 특히 턴테이블 중앙 공간도 이용할 수 있어서 공간 절약에 유리합니다.
  • 간편한 핸들링: 로봇을 KS QuadroSpin 중앙에서 이용하면 부품 접근성이 향상됩니다.