Seleccione tu localización:

País

KS QuadroSpin: el giro perfecto para el automóvil

Nuestra mesa giratoria KS QuadroSpin está especialmente indicada para las capacidades de carga elevadas. Con el uso de hasta cuatro herramientas de geometría puede proyectar con mayor flexibilidad todas las operaciones de fabricación de la producción de automóviles. Lo más destacado es el robot que puede colocarse de forma opcional en el centro.


El fácil cambio de herramienta de KS QuadroSpin permite fabricar una gran variedad de modelos en la producción de automóviles: el sistema puede encargarse de hasta cuatro modelos diferentes. La flexibilidad y el fácil acceso se consiguen además con la posibilidad de colocar el robot en el centro de la mesa giratoria.

Así funciona KS QuadroSpin

KS QuadroSpin es una mesa giratoria que se caracteriza por el uso de hasta cuatro herramientas de geometría. Permite mover cargas de hasta 14 000 kilogramos. La herramienta necesaria se pone a disposición con giros de 90 o 180 grados. 

La mesa giratoria se ofrece en dos modelos básicos:

  1. Single tooling: aquí el KS QuadroSpin está equipado con cuatro herramientas diferentes.
  2. Double tooling: esta versión consta de dos pares de herramientas idénticas enfrentadas.

Secuencia del proceso con el modelo single tooling

  • Estación de carga: el robot carga la herramienta preparada por la mesa giratoria con los componentes correspondientes.
  • Posición de procesamiento: KS QuadroSpin gira hasta la posición de procesamiento. El robot de procesamiento procesa el componente. Puede soldar, remachar o rebordear.
  • Estación de descarga: la mesa giratoria gira hasta la posición de origen. El robot de manipulación descarga el componente fabricado y carga el siguiente.

Modo de funcionamiento del KS QuadroSpin double tooling

  • En este modelo, el KS QuadroSpin dispone de dos pares de herramientas idénticas enfrentadas.
  • Estación de carga: el robot carga los componentes correspondientes.
  • Posición de procesamiento: KS QuadroSpin gira hasta la posición de procesamiento. El robot de procesamiento procesa el componente.
  • Estación de descarga: la mesa giratoria gira hasta la posición de origen. El proceso empieza desde el principio. 

Tanto el modelo single tooling como en el modelo double tooling se puede utilizar un robot colocado en el centro del KS QuadroSpin.

Ventajas de la KS QuadroSpin

  • Flexibilidad de tipo: gracias al fácil cambio de herramienta se pueden fabricar por ejemplo hasta cuatro tipos de puerta diferentes en una instalación.
  • Rápida: las tareas de procesamiento y el cambio de componente se producen de forma simultánea. Esto permite reducir los tiempos de inactividad.
  • Ahorro de espacio: KS QuadroSpin permite realizar operaciones de trabajo óptimas con mínimos requisitos de espacio. Pero eso no es todo, ya que también existe la posibilidad de aprovechar el espacio que hay en el centro de la mesa giratoria.
  • Fácil manipulación: la colocación de un robot en el centro del KS QuadroSpin mejora la accesibilidad al componente.