위치를 선택하십시오:

국가

KS Trunnion: the real deal for changing tools

The KS Trunnion (Rotary Drum) is the real deal for changing tooling in body-in-white production. The drum system from KUKA is a modular design configured individually to the customer’s expectations. 


버전의 다양성과 짧은 제품주기는 차체 제작이 충족해야 할 중요한 요건입니다. 상이한 모델은 상이한 툴을 요구합니다. KS 회전 드럼은 고객의 회전 설비에 높은 모델 유연성을 부여하는 중요한 요소입니다. 

KS 회전 드럼의 작동방식

차량 생산에서 드럼은 원활한 툴 교체.를 위해 중요한 역할을 합니다. 드럼 주위에 위치한 여러 로봇을 통해 부품의 삽입, 처리 및 탈거가 이루어집니다.

또는 작업자가 부품을 삽입할 수도 있습니다. 드럼 맞은 편의 로봇은 다음 제조단계로 넘어갑니다.

KS 회전 드럼은 다음과 같이 매우 다양한 버전으로 구입 가능합니다. 7개 길이, 9개 높이, 3개 드럼 바디, 2개 구동장치, 2개 미디어 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 이렇게 모듈 원리에 따라 고객에게 꼭 필요한 드럼 시스템의 조립이 가능합니다.

KS 회전 드럼의 장점

  • 모듈식: 개별 컴포넌트를 바탕으로 고객에게 최적의 시스템을 직접 조립하십시오.
  • 탁월한 유지보수성: 검증된 컴포넌트로 고장 위험이 적습니다.
  • 다목적 사용: 모듈 원리가 최대 유연성을 보장합니다.