Kies uw locatie:

Land

Diensten voor de digitale transformatie

De digitale diensten van KUKA bieden oplossingen op maat voor de specifieke eisen van de smart factory. Van de simulatie van systemen en robots tot de controle en individuele evaluatie van gegevens ter ondersteuning: wij begeleiden en ondersteunen u met onze digitale diensten en maken zo uw productie transparanter en efficiënter.


Omvangrijk en efficiënt

Of het nu gaat om de planning van installaties, de inbedrijfname en bewaking, de optimalisatie van de lopende werking of daadkrachtige support: onze digitale diensten bestrijken alle fasen van de waardeketen.

Met diensten op maat optimaliseert u uw robotpark en het beheer, onderhoud en de veiligheid van uw systemen. U zorgt ervoor dat fouten onmiddellijk worden opgespoord en efficiënt worden gecorrigeerd. U ontvangt te allen tijde belangrijke meldingen, hebt een duidelijk overzicht en kunt indien nodig ook op afstand toegang krijgen. En niet in de laatste plaats verhoogt U de efficiëntie omdat U met de juiste service de productiviteit van Uw systeem waarborgt, mogelijkheden tot verbetering ontsluit en zo de totale prestatie verbetert.

Het KUKA portfolio voor digitale diensten

Ons portfolio omvat alle aspecten van de Customer Journey

Volg je robots – met KUKA iiQoT

KUKA iiQoT is ons centrale IIoT-platform ("Industrial Internet of Things") voor alle robots: het registreert continu alle toestandsgegevens, of het nu gaat om hardware, software of besturing. Zo zijn ondernemingen altijd optimaal op de hoogte van hun robotpark, maar ook over de toestand en de efficiëntie van elke afzonderlijke robot. Op individueel aanpasbare dashboards kunnen problemen in een vroeg stadium worden herkend en snel worden opgelost. Daarbij helpt de integratie in het KUKA-softwarelandschap. Dankzij installatiemanagement, push-notificaties, onderhoudsmanagement en condition monitoring kunnen vandaag al aanzienlijke efficiëntie stijgingen in de werking van de installatie worden bereikt. De expertise van IoT-dochter Device Insight wordt gebruikt om state-of-the-art software te leveren en maximale toegevoegde waarde uit de gegevens te genereren.

Kom meer te weten over KUKA iiQoT.

Met KUKA iiQoT altijd snel geïnformeerd.

Betrouwbare planning met KUKA.Sim

KUKA.Sim is de slimme simulatiesoftware van KUKA. Hiermee kunnen ondernemingen applicaties met KUKA robots in hun cellen of productie-installaties ontwikkelen en simuleren voordat de eigenlijke installatie in gebruik wordt genomen. De offline geprogrammeerde robotbewegingen worden in realtime afgebeeld en met betrekking tot hun cyclustijden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Met functies als bereikbaarheidscontrole en botsingherkenning bent u zeker dat uw robotprogramma’s en werkcelindelingen werkelijk realiseerbaar zijn.
De gegevens zijn volkomen consistent: wat in de simulatie gebeurt, zal op dezelfde manier in werkelijkheid gebeuren. De voordelen voor bedrijven: u kunt een nieuwe productie nu niet alleen beter en flexibeler plannen. U kunt ze ook testen en optimaliseren voordat de installatie überhaupt in opdracht wordt gegeven. Zo maakt KUKA.Sim maximale planningszekerheid tegen minimale kosten mogelijk.

Kom meer te weten over KUKA.Sim.

Van simulatie naar realiteit: KUKA.Sim maakt maximale planningszekerheid mogelijk.

Monitoring met KUKA VCS monitoring

Met KUKA VCS (Visual Comissioning System) kunnen productie- en montagelijnen worden geoptimaliseerd: de monitoring-tool registreert en verwerkt geautomatiseerde signalen van PLC's en robots en geeft ze overzichtelijk weer. Zo kunnen ondernemingen alle belangrijke parameters van de installatie bekijken en beoordelen – om vervolgens de nodige optimalisaties uit te voeren.

KUKA VCS maakt complexe processen transparant en bestuurbaar.

Netwerken met de KUKA.DeviceConnector

KUKA robots leveren heel veel waardevolle gegevens, zoals statusmeldingen, bewegingsprofielen of diagnosewaarden. De KUKA.DeviceConnector (KDC) maakt deze gegevens snel en eenvoudig beschikbaar voor verschillende toepassingen, zowel voor digitale KUKA producten en -diensten als individuele klantentoepassingen, in de cloud of op locatie.

De gegevens worden door de KDC overgebracht naar het gestructureerde, gestandaardiseerde gegevensmodel OPC UA en de KDC communiceert via OPC UA met de Edge of de cloud. Bovendien kan hij ook direct, zonder extra hardware, via MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) communiceren met de KUKA-Cloud of met de cloud van de klant.

De informatie wordt vervolgens geanalyseerd en verwerkt. Ze kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor asset management, communicatie, foutverhelping, toestandsbewaking of diagnose. Op die manier kunnen ondernemingen bottlenecks in de installatie herkennen en elimineren, door toestandsbewaking en predictive maintenance productie-uitval vermijden en zo de productiviteit van de installatie verhogen.

Of het nu gaat om statusmeldingen, bewegingsprofielen of diagnose-indexen: de KDC stelt alle gegevens ter beschikking.

Support door de KUKA Remote Service

Een van de grootste uitdagingen in de productie zijn stilstanden en storingen van installaties of robots. Elke vertraging bij het oplossen van het probleem kost geld. Onze gecertificeerde servicetechnici van KUKA Remote Service zijn daarom altijd snel ter plaatse: door een beveiligde en versleutelde VPN-verbinding en de compacte KUKA.ConnectivityBox zien ze wat er ter plaatste gebeurt. U kunt in realtime toegang tot de besturing krijgen en zo extreem snel ontdekken waar het probleem zit en hoe het kan worden opgelost. Lange verplaatsingen of interventies ter plaatse zijn normaal gesproken niet meer nodig.

Kom meer te weten over onze Remote Service.

De Remote Service staat altijd voor u klaar.

Tijdbesparing met KUKA Xpert

KUKA Xpert is onze digitale kennisdatabank. Servicetechnici, planners, programmeurs, bedieners en inbedrijfnemers vinden hier uitgebreide technische informatie, toelichtingen en handleidingen bij KUKA producten, waarmee ze talrijke problemen zelfstandig en snel kunnen oplossen.

Kom meer te weten over KUKA Xpert.

In de digitale kennisdatabank KUKA Xpert is alle relevante informatie over onze producten te vinden.

Kom meer te weten over Industrie 4.0 bij KUKA: